Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
PRESTANDATEKNISKA LÖSNINGAR

Avancerad simuleringsprogramvara för energi

Förvandla framtiden för energiindustrin med en integrerad simulerings- och teststrategi. Utnyttja avancerad simuleringsprogramvara, artificiell intelligens (AI) och multifysik för att optimera effektiviteten, förbättra hållbarheten och utveckla innovativa energilösningar.

Bygg en motståndskraftig och hållbar energiframtid

Simcenter spelar en avgörande roll i energiövergången genom att integrera flerskaliga multifysikverktyg med plattformsoberoende, hårdvara, mjukvara och AI-integrationer. Vår avancerade simuleringsprogramvara för energi påskyndar designutvecklingen samtidigt som den säkerställer driftsprestanda och säkerhet i så olika applikationer som vindkraftverk, kärnreaktorer och processutrustning.

50% Minskade tekniska förändringar

Använda Simcenter Flomaster och ett integrerat CAD- och CAE-tillvägagångssätt minskade Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute ingenjörsarbetet från månader till minuter. (Shanghai kärnteknik)

100x Minskad strukturell tidsdomänanalys

Använda Simcenter STAR-CCM+ och Simcenter Nastran, Front Energies minskade sin strukturella tidsdomänanalys med 100 gånger. (Frontenergier)

20% Prestationsförbättring

Använda Simcenter STAR-CCM+ och Simcenter HEEDS, TechnipFMC minskade längden på deras undervattensvärmeväxlare designcykel från 6 månader till 2 veckor. (TechnipFMC)

Hur kan intressenter utnyttja avancerad simuleringsprogramvara för energi för att balansera produktion med ren energi och förlängning av tillgångarnas livslängd?

Implementera en digital strategi centrerad på digitala tvillingar, vilket möjliggör operativa beslut i realtid. Integrera människor, teknik och processer för att eliminera silor, uppnå bättre design och högre avkastning på investeringen.

Avancerad simuleringsprogramvara för energi åt dig

Avancerad simuleringsprogramvara för energi möjliggör skapandet av skalbara digitala tvillingar för att stödja uppdragskritiska prestandamål, påskynda time-to-market och minska kostnaderna.

Förvandla ingenjörskonst med Simcenter

Utnyttja den mest omfattande, intelligenta och integrerade simulerings- och testportföljen för att hantera dina tekniska utmaningar. Påskynda innovationen genom att kombinera simulering, teknisk datavetenskap och AI. Få snabbare och smartare beslut med integrerade lösningar för företagssamarbete.

Offshore oljeriggplattform i havet vid solnedgången

Olja och gas

  • Definiera produktdesign från prospektering och produktion till raffinering
  • Säkerställ prestanda och tillförlitlighet före drift
  • Hantera integritet, optimera prestanda och säkerhet
Kärnkraftverkets kyltorn avger ånga mot en blå himmel med moln

Kärnkraft

  • Förbättra reaktorekonomin genom förbättrad effektivitet, tillförlitlighet och prestanda
  • Minska kostnaderna för experimentella testenheter med avancerade simuleringsmetoder för att stödja optimal bränsle- och cykeldesign
  • Utför effektiv grundorsaksanalys för att identifiera och eliminera felmekanismer
Person i svart skjorta som står mot vit vägg, håller ett mörkt föremål med suddig bakgrund.

Roterande maskiner

  • Snabba upp marknadstillfället för högeffektiva motorkonstruktioner
  • Förbättra driftflexibiliteten utan att kompromissa med motorns hälsa
  • Integrera nya bränslen och avancerad teknik på ett säkert sätt
  • Stödja mål för minskade koldioxidutsläpp med tidig utvärdering av utsläppssnåla lösningar
Vindkraftverk och solpaneler på ett grönt fält mot en blå himmel med moln

Förnybar energi och energilagring

  • Simulera system med flera domäner och verkliga, geometribaserade konstruktioner i konceptstadiet
  • Visualisera enskilda systemkomponenter, testa ”vad om” -scenarier och optimera design mot flera mål
  • Fånga expertis inom CAE-verifiering och främja samarbete mellan analys- och konstruktionsingenjörer

Simcenter energi- och kemikaliesimuleringsförsök

Prova Simcenter idag med energi- och kemikaliesimuleringstestet och upptäck hur du kan påskynda bättre designutveckling samtidigt som du säkerställer driftsprestanda och säkerhet. Simulera komplexa system inom branscher som olja och gas, kärnkraft, förnybar energi och energilagring och kemikalier.

Industriell tillverkningsanläggning på natten med rökstänger som avger ånga, reflekterad i en kanal eller flod.

Läs vad riktiga ingenjörer säger om Simcenter

Användaruppfattningen är avgörande; den återspeglar hur bra Simcenter klarar sig och om våra kontinuerliga programvarulägescykler resonerar med dig.

Simcenter G2 ledarmärken.

Är din affärsstrategi molnklar?

Accelerera din digitala omvandling med Siemens molnlösningar

Molnbanner
Det hjälpte att ingen ny hårdvara som flödesmätare, tryckgivare eller sensorer krävdes för att implementera automatisering. BASF-operatörerna kunde snabbt ta upp funktionerna i Simcenter Flomaster.
Katarina Steukers, Projektverksamhetschef, Energiverk, BASF Antwerpen

Ge dig ut på din ingenjörsresa utan ansträngning

Utnyttja våra experter

Engagera dig med ingenjörskonsulttjänster för att hjälpa dig att bygga din tekniska digitala tvilling.

Få tillgång till utbildning

Upptäck hur Siemens Xcelerator Academy kan hjälpa dig att behärska Simcenter och öka produktiviteten snabbt.

Gå med i communityn

Gå med i vår gemenskap av Simcenterexperter och utöka din kunskap.

Vanliga frågor

Läs mer

Titta

Webinarium | Det förflutna, nuet och framtiden för beräkningsvätskedynamik (CFD) baserad modellering för katalytiska reaktorer

Webinarium | Hur BASF använder körbara digitala tvillingar för att uppnå operativ excellens

Lyssna

Podcast | Strategier för energisäkerhet

Podcast | Återuppkomsten av kärnenergi i den digitala tidsåldern

Läsa

Vitbok | Förverkliga säker, pålitlig och effektiv design och drift av undervattensutrustning med simuleringsledd undervattensteknik

Vitbok | Noggrant förutsäga flerfasflödesregimer för olje- och gasindustriapplikationer

Låt oss prata

Nå ut med frågor eller kommentarer. Vi är här för att hjälpa dig!