Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Företagets kärnteknologier

Autonoma system och styrning

Vår forskning är grunden för pålitlig operativ autonomi. Tekniken gör det möjligt för autonoma system att omvandla mänsklig avsikt till handling, vilket hjälper fabriker, byggnader, energinät och maskiner att fungera mer effektivt, motståndskraftigt och hållbart samtidigt som säkerhet och tillförlitlighet bibehålls.

Tänk om robotik och agentisk AI på ett tillförlitligt sätt skulle kunna driva kritisk infrastruktur?

Driften av kritisk infrastruktur blir allt mer komplex. För att möta dessa utmaningar måste autonoma system förstå mål, anpassa sig till förändrade förhållanden, fatta välgrundade beslut och agera säkert i den verkliga världen - hålla fabrikerna produktiva, byggnader effektiva och energisystemen tillförlitliga.

Det som är viktigt är pålitlig autonomi som förvandlar avsikt till handling. Styrsystem som uppfattar, bestämmer och agerar inom verkliga begränsningar.

En delad bild med en digitalt ansluten automatiserad fabrik, förenad av en ingenjör som arbetar med robotarmsmaskiner.
Operatören kontrollerar data på en bildskärm, med en elektrisk transformatorstation synlig utanför.

Autonomous Systems & Control-forskning främjar grunden för pålitlig operativ autonomi. Det omfattar situationsmedvetenhet och operativ intelligens, autonomt beslutsfattande och kontrollteori, avsiktsbaserade operationer, autonom orkestrering och fysisk AI och robotik.

Kombinerat med människocentrerad autonomi och rigorös validering och säkerhet gör dessa funktioner det möjligt för autonoma system att förstå mål, kontinuerligt anpassa sig till förändrade förhållanden och fungera säkert och pålitligt i den verkliga världen.

Dessa Företagets kärnteknologier möjliggöra autonoma fabriker, byggnader och nät som kontinuerligt anpassar sig till förändrade förhållanden. Applikationerna sträcker sig från intelligenta maskiner och robotik till produktionsoptimering, autonom nätdrift och multimodala energihanteringssystem.

Resultatet är mer produktiva fabriker, effektivare byggnader, mer motståndskraftig energiinfrastruktur och mer hållbar industriell verksamhet

Ikon för autonoma system och styrning
Publikationer

Utforska våra utvalda artiklar


Utnyttja flexibiliteten i kraft-till-värmedrift i byggnader och fjärrvärme för att stödja elsystem: En översyn

Publicerad i: Framsteg inom tillämpad energi, Volym 22, 2026, sida 100272
Benjamin Freischlad, Chia-Ling Yang, Agnes Engelter, Christian Vossel, Florian Reissner, Florian Steinke, Stefan Niessen

Denna översyn undersöker hur kraft-till-värme (P2H) -system som värmepumpar utnyttjar termisk lagring och byggnadstermisk tröghet för att ge elnätets flexibilitet i fjärrvärme och distribuerad värme. Med hjälp av en systematisk litteraturvalsprocess undersöker den simuleringsverktyg, kontrollstrategier och marknadsramar tillsammans med verkliga fallstudier. Medan småskalig och simulerad P2H-potential är väl beprövad kvarstår kritiska luckor när det gäller skalbara kontrollstrategier, storskalig fältvalidering och sektorsövergripande planering.
Visa på förlagets sida


RL-finjustering av generalistiska robotpolicyer under inferensfördröjning

Skickat till: 2026 Konferens om robotlärande (CoRL)
Brian Zhu5¹, Momen Khalil5¹, E.H. Harrison5², Emanuele Poggi5¹, Philipp Sebastian Schmitt¹, Bernd Kast¹, Philine Meister¹, Pranav Atreya², Qiyang Li², Finn Ferchau¹, Cesar Colmenero¹, Yash Shahapurkar¹, Gokul Naray¹, Melananih Erdo¹ ¹, Oier Mees³², Kai M. Wurm¹, Georg von Wichert¹, Eugen Solowjow¹, Andrew Wagenmaker², Sergey Levine²
(¹ Siemens, ² UC Berkeley, ³ Microsoft, ⁴ ETH Zürich, ⁄Lika bidrag)

Stora moderna robotpolicyer, till exempel vision-language-action (VLA) modeller, lider av hög inferensfördröjning. Denna fördröjning förändrar miljödynamiken och bryter Markov-antagandet, vilket gör att standardförstärkningsinlärningsalgoritmer (RL) misslyckas. För att lösa detta introducerar författarna asynkron RL med mellanliggande information (ARLI), ett latensmedvetet ramverk som möjliggör effektiv RL-finjustering trots körfördröjningar. ARLI återställer nära-Markovisk struktur med hjälp av tillståndsförstärkningar som innehåller engagerade handlingar och observationer i mitten av inferensen. I simulerade och verkliga uppgifter möjliggör ARLI framgångsrik RL under latens där standardmetoder misslyckas, till och med matchar eller överskrider idealisk nolllatensprestanda.
Visa på förlagets sida


Samoptimering av växelriktarkontroller och linjeskyddsfunktioner för förbättrad skyddssäkerhet och systemstabilitet

Publicerad i: 2025 IEEE Power & Energy Society bolagsstämma (PESGM)
S. Bhela, S. Gumussoy, U. Muenz (Siemens Foundational Technology, Princeton, NJ, USA), D.J. Kelly, M.J. Reno (Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM, USA)

Modernt kraftsystemskydd bygger på synkron generatordynamik, som i allt högre grad ersätts av nätföljande och nätbildande (GFM) inverterbaserade resurser (IBR). Eftersom IBR visar drastiskt olika feldynamik kan befintliga skyddssystem bli otillräckliga. Denna uppsats presenterar ett ramverk som använder Bayesiansk optimering och EMT-simulering för att samoptimera GFM-felkörningsfunktioner och linjeskydd, vilket visar förbättrad skyddstillförlitlighet och stabilitet på ett 100% IBR-testnätverk.
Visa på förlagets sida


Utjämnade avståndsfunktioner för direkt optimal styrning av kontaktrika system

Publicerad i: 2025 23:e europeiska kontrollkonferensen (ECC)
Christian Dietz, Sebastian Albrecht, Armin Nurkanović, Moritz Diehl

Standardavståndsfunktioner som den euklidiska SDF är icke-differentierbara för icke-släta styva kroppar som polytoper. Denna uppsats föreslår en utjämningsmetod för en polytop tillväxtavståndsfunktion modellerad som ett parametriskt linjärt program. Genom att störa optimalitetsförhållandena bevisar författarna att den resulterande smidiga SDF är väldefinierad. Till skillnad från tidigare metoder som bäddar in exakta SDF-optimalitetsförhållanden direkt i ett optimalt kontrollproblem (OCP), tillåter utjämning extern utvärdering. Detta minskar OCP-storleken och fördelar beräkningsinsatsen jämnare över funktionsutvärderingar och lösare. Utvärderad via en CasaDI-implementering på en plan peg-in-hole-uppgift, visar metoden förbättrad optimeringsprestanda.
Visa på förlagets sida


Flerskiktsfunktionsutbytestransformator för uppskattning av 6D-objektposition med flera vyer vid plockning av robotbehållare

Publicerad i: 2025 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)
Moment Khalil; Vincent Dietrich; Slobodan Ilic

Noggrann uppskattning av 6D-objektposition är avgörande för robotplockning av papperskorgar som involverar texturlösa, reflekterande eller tilltäppta föremål. Medan metoder med flera visningar överträffar metoder med en vy, förlitar sig nuvarande tekniker på fusion i sen fas, och saknar fullständig synergi med flera vyer. Denna uppsats introducerar en Feature Exchange Transformer (FET) som möjliggör funktionsfusion i tidigt skede med hjälp av självuppmärksamhet och epipolär korsuppmärksamhet. En grov till fin strategi optimerar ytterligare flerskiktsaggregering av funktioner över vyer. Metoden är byggd ovanpå EpisurfeMB och förbättrar avsevärt noggrannheten och robustheten i komplexa bin-plockningsscenarier, och överträffar nuvarande toppmoderna flervisningsmetoder i ROBI-datauppsättningen.
Visa på förlagets sida