Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Upplev kraften i kontextualiserade data med XHQ

Olika IT-system som används i industriprojekt gör det svårt att fatta snabba affärs- och verksamhetsbeslut, baserat på aktuell och fullständig information. XHQ ansluter, aggregerar, kontextualiserar och visualiserar tillgångs- och affärsinformation från flera back-end-datakällor, vilket hjälper dig att fatta mer välgrundade beslut och behålla kontrollen med realtidsinformation till hands. I mer än 22 år har kunder runt om i världen och i olika branscher använt XHQ för att uppnå mätbara fördelar som:

  • 8% minskning av driftskostnaderna
  • 9% ökning av anläggningsutnyttjandet
  • 2,5% ökad drifttillgänglighet
  • 11% ökning av produktionen
  • 95% minskning av försenade säkerhetsarbetsbeställningar
  • 10-15% förbättring av förväntningsprocessproblem

Upptäck nya XHQ 6.2 och uppgradera till nästa nivå

XHQ 6.2 erbjuder snabbare tid till värde med personalisering aktiverad av Visual Tile Composer, rikare dataintegration tack vare COMOS-anslutning och minskade IT-kostnader till följd av förbättrade molnfunktioner. Titta på vårt webbseminarium för att lära dig mer om alla förbättrade funktioner och nya funktioner.

Vanliga frågor

Kom igång