Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Commissioning WLAN drivs av Wireless.Consulting

Vi är en globalt aktiv SIEMENS Solution Partner specialiserad på rådgivning, planering, integration och felanalys av digitala trådlösa nätverk som WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G och 5G.
Tillsammans med våra kunder utvecklar vi skräddarsydda lösningar för effektiv, säker och pålitlig kommunikation.
Wireless.Consulting GmbH erbjuder kunden optimala lösningar för trådlösa nätverk och även en omfattande supporttjänst. Förutom rådgivning, planering och installation gör vi noggranna förberedelser för ditt nätverk genom att genomföra en WLAN-platsundersökning.

Varför Ditt trådlösa nätverk fungerar redan från början?

Idrifttagningen följer installationen av de förkonfigurerade komponenterna. Alla komponenter kontrolleras för korrekt placering, justering och installation och mindre defekter korrigeras direkt vid behov. Större defekter dokumenteras och förses med en rekommendation för åtgärder. Varje idrifttagning innebär den så kallade nivelleringen av systemet, där överförings- och mottagningsparametrarna för WLAN-infrastrukturen samordnas. Undersökningen efter installationen dokumenterar WLAN-nätverkets status vid idrifttagningstillfället.

Resultatet: En jämn och accepterad WLAN-infrastruktur som uppfyller kraven för tjänsten
beskrivning. Om avvikande parametrar bestäms eller till och med är nödvändiga dokumenteras dessa också i detalj.

VI KONTROLLERAR - DU VINNER

WLAN-idrifttagningen består av en logisk sekvens av beprövade steg. Det omfattar förberedelsefaserna, tekniskt utförande på plats inklusive mätutrustning, utvärdering och efterbehandling.

Fördelar

  • protokoll för radiofältmätning
  • protokoll för en spektralanalys

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser

Förutsättningar