Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Person som sitter framför den bärbara datorn och visar SIPROTEC 5 Configurator

Vill du ha din 3TM på mindre än 60 sekunder?

Anpassa din perfekta produkt med bara några klick och med 3D-produktvisualisering i realtid.

Varför 3TM vakuumkontaktorer?

Siemens 3TM vakuumkontaktor är en kompakt, högpresterande mellanspänningsomkopplingslösning konstruerad för att hålla kritiska system igång. 3TM är konstruerad för upp till 15 kV-nätverk och levererar upp till en miljon elektriska och mekaniska kopplingscykler utan underhåll, vilket gör den idealisk för transport- och hisssystem, pumpstationer, HVAC, datacenter, kompensation för reaktiv effekt, vind- och solcellsanläggningar, gruv-, järnvägs- och marina applikationer.

  • upp till 15 kV
  • upp till 450 A
  • upp till 1 Mio. operationer

Viktiga fördelar

Maximera drifttiden

Bli underhållsfri upp till en miljon omkopplingscykler.

Enkel integration

Modulär stolpdesign och monterbar i valfri position.

Minska OPEX

Låg strömförbrukning i spolen minskar energi- och driftskostnaderna.

Byggd för tuffa förhållanden

3TM tål vibrationer och stötar, arbetar upp till 5000 meters höjd och växlar drifts- och överbelastningsströmmar pålitligt över AC‑1 till AC-4-kategorierna — även vid spänningsfall.

Vakuumkontaktor 3TM3, 3-polig, sidovy