Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför 3TL71 vakuumkontaktorer?

Siemens 3TL71 är en av de få 3-poliga vakuumkontaktorerna på marknaden som är klassade för 24 kV, vilket positionerar den unikt för högspänningsindustriella och kommersiella installationer. Den täcker användningskategorierna AC‑1 till AC‑4, vilket gör den lämplig för ett brett spektrum av kopplingsuppgifter från resistiva belastningar till tunga motorapplikationer.

  • 24 kV
  • 800A
  • upp till 1 Mio. operationer

Viktiga fördelar

Gjord för mer

Unika 24 kV-värderingar för krävande industriella tillämpningar.

Platsbesparande design

Smal staplad layout förenklar integrationen och sparar värdefullt utrymme.

Prestanda med lång livslängd

Tål upp till 1 miljoner mekaniska cykler.