Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

TXOne Portable Inspector drivs av TXOne Networks

TxOne Networks erbjuder cybersäkerhetslösningar som säkerställer tillförlitligheten och säkerheten för Industrial Control Systems och OT-miljöer genom OT Zero-Trust-metoden. Dess OT-inbyggda teknik övervinner begränsningen av traditionellt cyberförsvar effektiviserar hanteringen, minskar säkerhetskostnaderna och löser utmaningar snabbare.
TxOne Networks erbjuder både nätverks- och slutpunktsbaserade lösningar som integreras med de skiktade arrangemangen och de olika tillgångarna som är gemensamma för arbetsplatser, vilket ger cybersäkerhet i realtid, försvarsdjup för både uppdragskritiska enheter och OT-nätverket

Varför Skanna dina OT-tillgångar för att hålla dem fria från skadlig programvara ?

Portable Inspector är ett bärbart, installationsfritt säkerhetsverktyg i USB-formfaktorn. Det förenklar OT-säkerhet och syftar till att beväpna alla som arbetar i OT-miljöer med cybersäkerhetsfunktioner mot skadliga handlingar.
Den kan användas för att inspektera ny utrustning innan den skickas till produktion, för att utföra regelbundna gransknings- och lagerhanteringsfunktioner och för att ge avancerad säkerhet för enheter utanför bandet och isolerade enheter.
Kärnsäkerhetsinspektionsprogramvaran som finns inuti USB-enheten kan användas för att upptäcka skadlig programvara i tillgångarna i OT-miljön, även om den är luftspärrad, och den samlar också in en fullständig inventering av programvaran och sårbarheterna som finns i tillgången.
Med sitt AES-256-krypterade 64GB-lagringsområde tillgängligt i Pro-versionen kan det användas för att utbyta data inuti butiksgolvet på ett säkert sätt.
Tack vare den valfria mjukvarukonsolen kan resultat och loggar för tillgångsskanning centraliseras för att skapa en omfattande säkerhetsöverblick.

pro-g-2.png

Fördelar

  • Hantera säkerhetsstatusen för varje tillgång även om det är luftspärrat
  • Lätt att använda, även utan cybersäkerhetskunskap
  • Ett enda verktyg för att skydda flera plattformar
  • Ladda ner och ladda upp filer från maskinerna i ett säkert läge
  • Minimal påverkan på prestanda för de program som körs
  • Skanna maskiner utan installation, även med gamla OS (från WinXP/2K)

Utvalda funktioner