Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

TeamViewer Tensor drivs av TeamViewer

TeamViewer är det digitala arbetsplatsföretaget som förbinder människor med teknik, vilket möjliggör förstärkning och automatisering för att göra arbetet bättre. TeamViewer grundades 2005 i Tyskland och revolutionerade fjärranslutningen med programvara utformad för att komma åt datorer var som helst för att spara tid och kostnader. Idag ger TeamViewer över 640 000 kunder världen över möjlighet att optimera sina digitala arbetsplatser — inom olika branscher, från kontoret till verkstadsgolvet. Genom sömlös anslutning och intelligenta arbetsflöden gör TeamViewer det möjligt för företag att fullt ut utnyttja fördelarna med AI och navigera globala megatrender som hybrid- och fjärrarbete, digital transformation och big data. Läs mer på www.teamviewer.com.

Varför Tensor hjälper dig att hantera komplexa utmaningar på distans.?

I stora organisationer finns det så många endpoints. Från telefoner och datorer till detaljhandelns POS-system, servrar och industrimaskiner. Att komma åt, stödja och hantera en så stor mängd enheter på flera platser är en enorm utmaning.
Fjärranslutningslösningar har förändrat spelet för IT-team, vilket ökar synligheten och kontrollen över slutpunkter, samtidigt som de sparar tid och sänker resekostnaderna.
Men hur säkerställer du att fjärranslutningar inte äventyrar nätverkssäkerheten? Hur hanterar ni den ökande mångfalden av slutpunkter och olika operativa plattformar? Och när dina behov förändras eller växer, kan din fjärranslutningslösning anpassas och skalas?
Programvara för fjärranslutning bör inte låta dig kompromissa med säkerheten eller kämpa med flera osammanhängande system. Därför har vi förenat säkerhet i företagsklass, avancerad prestanda och djupa systemintegrationer i en avancerad fjärranslutningsplattform: TeamViewer Tensor.

Fördelar

  • Erbjuder säker fjärranslutning över alla större datorer och mobila operativsystem.
    Gör det möjligt för företag att hålla sig kompatibla, särskilt i hårt reglerade vertikaler som hälso- och sjukvård, bank och finansiella tjänster genom granskbarhet.
  • Skalas efter företagets behov baserat på tidszoner och platser för anställda som arbetar på kontor, på distans eller på resande fot.
    Erbjuder fjärråtkomst, support, hantering, övervakning och kontroll via en enda ruta.
  • Kan enkelt integreras med många plattformar - Microsoft Dynamics 365, Microsoft Intune, ServiceNow, Atlassian Jira, Freshdesk, Salesforce, Azure AD - används ofta i små, medelstora såväl som stora organisationer.

Utvalda funktioner

fallstudie

Henkel använder TeamViewer för att effektivisera IT-supporten

Teamet på Henkel behövde en lösning för att standardisera internt IT-stöd för sina globala anställda. TeamViewer hjälpte Henkel att använda en enda lösning för att stödja alla sina anställdas 60 000 enheter.

Verkliga applikationer

Select...

Fjärrsupport för IT

Tekniken blir komplex. Med tanke på den snabba karaktären i den dagliga verksamheten är det viktigt att företag ger alla intressenter i värdekedjan rätt lösningar för att minska stilleståndstiden, säkerställa affärskontinuitet och förbättra den totala produktiviteten.