Gartner
2026 Gartner® Magic Quadrant™ för PLM-programvara (Product Lifecycle Management)
Migrera inte, duplicera eller till och med aggregera data. Hantera beroenden under hela livscykeln, inklusive krav, ändrings- och konfigurationshantering.
Hantera, hitta, dela och återanvänd data över designcenter från en enda säker källa. Med djupa integrationer till elektriska, elektroniska, mekaniska, mjukvaru- och simuleringsverktyg kan du leverera en BOM med flera domäner och slutföra den digitala tvillingen. Förstå komplexa relationer och beroenden mellan komponenter i alla möjliga konfigurationer av produkten, även när den förändras.

Utnyttja interoperabiliteten mellan Teamcenter och Polarion. Tillsammans möjliggör de en integrerad ALM-PLM-lösning som kombinerar Polarion® ALM™: s avancerade programutvecklingsfunktioner med Teamcenters ledande funktioner för produktlivscykelhantering.

Använd spårbarhet över domäner — möjliggjort av Polarian-Teamcenterintegrationen — för att få en tydligare definition av hur programvara är relaterad till specifika produktfunktioner. Härleda sedan programvarukrav från produktkrav och bekräfta att hela produkten uppfyller alla krav.

Gör det möjligt för dina utvecklingsteam att snabbt utvärdera effekterna av produktändringar över domäner. Låt dem initiera, övervaka och kontrollera förändringsprocesserna inom Teamcenter eller Polarion med full spårbarhet. Minska fel och garantikostnader genom att identifiera och spåra specifika ändringar i hårdvara och programvara.

Samarbeta mer effektivt, minska tidsslöseri och undvik fel genom att korrekt länka fast programvara med hårdvara. Med ansvarsskyldighet och spårbarhet kan du förbättra revisionsberedskapen och stödja underhålls- och reparationsprocesser genom att göra det möjligt för företag att hitta delar och hantera felkorrigeringar snabbt.

Hantera programvarubinärer och införliva dem i produktlistan (BOM). Länka tillhörande programvaruartefakter med elektroniska styrenheter (ECU) och hantera alla hårdvaru- och programvaruberoenden.


2026 Gartner® Magic Quadrant™ för PLM-programvara (Product Lifecycle Management)

Product Lifecycle Management (PLM) för stora diskreta tillverkare

Forrester Wave™: Produktlivscykelhantering för diskreta tillverkare, Q3 2025
Allt du behöver för att uppnå smidighet och ha full kontroll över dina cyberfysiska systemapplikationscykler.

Företag:Groupe SEB
Bransch:Consumer products & retail
Plats:Écully, France
Forrester stöder inte något företag, produkt, varumärke eller tjänst som ingår i dess forskningspublikationer och råder ingen person att välja produkter eller tjänster från något företag eller varumärke baserat på de betyg som ingår i sådana publikationer. Informationen baseras på de bästa tillgängliga resurserna. Åsikter återspeglar bedömningen vid den tiden och kan ändras. För mer information, läs om Forresters objektivitet här .
Gartner stöder inte något företag, leverantör, produkt eller tjänst som visas i dess publikationer, och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer med högsta betyg eller annan beteckning. Gartners publikationer består av åsikter från Gartners affärs- och teknikinsiktsorganisation och bör inte tolkas som fakturor. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna publikation, inklusive alla garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. GARTNER är ett varumärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag.