Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Teamcenter

Planering av tillverkningsprocesser och datahantering

bild - plm - teamcenter - gartner-logotyp - banner 2026

Siemens erkänd som ledande inom PLM-programvara

i programvaran Gartner® Magic Quadrant™ för PLM (Product Lifecycle Management) 2026

Uppkopplad tillverkning för att förbättra din verksamhet

Kom i produktion snabbare med Teamcenter tillverkningsprocessplanering och datahantering. Samarbeta direkt och säkert för att optimera delproduktion och montering. Utför alla relaterade aktiviteter mer effektivt med en digital tråd som spänner över din organisation och anläggningar.

Hantera tillverkningsprocesser i molnet

SaaS-tillverkningsprocesshantering är tillgänglig i molnet, hanteras åt dig av Siemens-experter. Kom igång direkt med förkonfigurerade bästa metoder. Få kontinuitet i tillverkningsinformationen med säkert datautbyte och processsynlighet. Anslut dina ingenjörer och tillverkningsingenjörer, planerare, verkstadsanvändare, partners och leverantörer, linjebyggare, designhus och mer.

Fabriksarbetare som använder surfplatta för att övervaka tillverkningsutrustning på produktionsgolvet.

Planera och hantera dina tillverkningsprocesser — enkelt

Skapa och hantera tillverkningsräkningsdata (MBOM) och processlista (BOP) för att förstå vad du ska göra och hur. Teamcenter, integrerat med Siemens digitala tillverkningslösningar, gör samarbete mellan konstruktion, tillverkning och utförande enkelt. Återanvänd monteringsprocesser över anläggningar, skriv och dela arbetsinstruktioner till verkstadsgolvet, utför tidsanalys och linjebalansering med mera.

Person som använder surfplatta i tillverkningsanläggning med robotarmar och transportband

Skapa och dela elektroniska arbetsinstruktioner

Skapa omfattande tillverkningsinstruktioner för större tydlighet i processstegen på verkstadsgolvet. Leverera den senaste informationen och visa tydligt listan över processsteg med hjälp av 2D- och 3D-visualiseringsverktyg och AR-teknik. Processdokumentation uppdateras automatiskt genom revisionshantering, så att du snabbt och enkelt kan reagera på ändringar, både före och under produktionen.

Person som använder surfplattan för att visa digitala arbetsinstruktioner i industriell miljö

Skapa och underhålla fakturan (BOP)

Skapa processer och operationer inom BOP för sekvensen av steg i monteringsplaner. Tilldela relevanta delar och sammansättningar från MBOM till operationer, specificera nödvändiga verktyg och resurser från utrustningslistan (BOE) eller genom ett bibliotek med klassificerade objekt. Effektivisera förändringar från produktutveckling till BOP med hjälp av verktyg för ansvarskontroll för att hålla teknik och tillverkning synkroniserad.

Illustration av en arbetare i en vit hjälm och säkerhetsväst som övervakar en automatiserad monteringslinje.

Förena konstruktions- och tillverkningsBOM med lätthet

Uppdatera snabbt monteringsprocessplaner enligt designändringar med hjälp av den integrerade produkt- och processutvecklingsplattformen i Teamcenter. Verktygen för kontroll av styckesansvar hjälper produkt- och tillverkningsingenjörer att snabbt visualisera och validera effekterna av eventuella produkt- och processändringar. Detta undviker dyr identifiering av problem i produktionen i sent skede.

Två överlappande växlar med en bock, som representerar avstämning mellan teknik- och tillverkningsprocesser

Uppskatta drifttider och utföra linjebalansering

Lösningar för tidshantering och balansering ger insyn i tillverkningsprocessaktiviteter som ger mervärde och icke-mervärde. Tidsanalys använder tidsstandarder, till exempel MTM, med en inbäddad integration till TiCon. Linjebalansering visar visuella tidsuppställningar för operationer, stationer och operatörer. Optimera planen till en måltakttid, förbättra operatörsarbetet i linjen och utvärdera alternativa planer.

En graf som visar monteringslinjeuppgifter med färgade staplar som representerar tidslängder för olika operationer.

Optimera planering till produktion med deltillverkning

Förvandla din maskinverkstad till en datadriven verksamhet med produktdesign och monteringsplaneringsinformation i ett system. Optimera dina produktionsprocesser med delplanering, anslutning till verkstadsgolvet och ett tillverkningsresursbibliotek.

Robotarm som monterar mekaniska delar på en ritningsbakgrund

Hantera tillverkningsresurser digitalt

Hitta snabbt det du behöver och hantera dina tillverkningsresurser effektivt med kraftfulla sök- och hämtningsfunktioner i ett komplett klassificeringssystem. Manufacturing Resource Library (MRL) tillhandahåller förinstallerade skärverktygsdata och kan nås direkt från NX CAM. Du kan skapa verktygssammansättningar eller importera data från verktygsleverantörskataloger.

Illustration av en datorskärm som visar ett tillverkningsresursbibliotek (MRL) inom NX CAM.

Anslut till verkstadsgolvet

Använd en enda plattform för att koppla samman planering och produktion. Leverera rätt data direkt till din tillverkningsutrustning, inklusive CNC-maskiner, CMM och robotar. Kommunicera dina kompletta tillverkningsprocessplaner över funktionella domäner. Var tydlig med vad, hur och var produkterna tillverkas. Se till att alla intressenter vet vilka resurser som behövs.

Person som använder surfplatta i industriell miljö med maskiner och arbetare i bakgrunden

Nästa generations samarbete med Teamcenter Dela

Optimera dina produktions- och tillverkningsprocesser med Teamcenter Share, en molnbaserad samarbetslösning med sömlös anslutning till Teamcenter Easy Plan-programvaran. Utöka räckvidden för tillverkningsplaneringsrelaterade data och processer utöver dina interna team för att arbeta smartare och påskynda innovationen.

Läs mer

Upptäck hur andra ser på Teamcenter

Forrester stöder inte något företag, produkt, varumärke eller tjänst som ingår i dess forskningspublikationer och råder ingen person att välja produkter eller tjänster från något företag eller varumärke baserat på de betyg som ingår i sådana publikationer. Informationen baseras på de bästa tillgängliga resurserna. Åsikter återspeglar bedömningen vid den tiden och kan ändras. För mer information, läs om Forresters objektivitet här .


Gartner stöder inte något företag, leverantör, produkt eller tjänst som visas i dess publikationer, och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer med högsta betyg eller annan beteckning. Gartners publikationer består av åsikter från Gartners affärs- och teknikinsiktsorganisation och bör inte tolkas som fakturor. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna publikation, inklusive alla garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. GARTNER är ett varumärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag.