Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Teamcenter

Hantering av materiallistor (BOM)

Effektivisera design-, konfigurations- och ändringsprocesser med enhetlig styckehantering för innovativa produktframgångar

bild - plm - teamcenter - gartner-logotyp - banner 2026

Siemens erkänd som ledande inom PLM-programvara

i programvaran Gartner® Magic Quadrant™ för PLM (Product Lifecycle Management) 2026

Känn din produkt med 360° BOM-strategi

Skapa, hantera och släpp din BOM i en integrerad, enhetlig process för att skapa en digital representation av din produkt. Koordinera utvecklingen av nya produkter och uppgraderingar med digitala trådar som kopplar samman funktionella domäner och spänner över produktens livscykel.

Anslut ditt företag med en BOM med flera domäner

Förbättra kvalitet, tid till marknad och kostnadshantering genom att skapa en enda, exakt produktdefinition i en samarbetsmiljö. Teamcenters integrerade, multi-domän BOM-lösning för företag möjliggör hantering av programvara, elektriska, elektroniska och mekaniska delar med automatisk avstämning mellan domäner.

En illustration av en man som pekar på en bärbar datorskärm som visar produktutvecklingsfunktioner.

Ta kontroll med ändrings- och konfigurationshantering

Kontrollera och spåra ändringar när du gör dem. Hantera utvecklingen av din BOM med historiska konfigurationer och baslinjer. Konfigurera och lösa materiallistan med hjälp av release-tillstånd och mognad, effektivitet och varianter.

Illustration av en bärbar dator som överför data till användare.

Förbättra din BOM

Få ut mer av din digitala BOM med Teamcenters produktivitetsverktyg:

  • Smart Discovery möjliggör omfattande sammanhang för granskning, konsekvensanalys och validering
  • Partitioner organiserar en enda strukturliststruktur i flera skräddarsydda vyer
  • Design BOM Alignment koordinerar produktutvecklingen
  • Avancerad strukturlistning hjälper till att planera, allokera och spåra mål från design till mål
Illustration av en bärbar dator som belyser olika aspekter av BOM.

Utöka Teamcenter BOM till andra system

Överbrygga klyftan mellan PLM och andra företagssystem, inklusive ERP, med aktiv integration. Eliminera datasilor, automatisera arbetsflöden och säkerställa konsekvent och tillförlitlig information i kritiska system. Förvandla din verksamhet med en verkligt ansluten BOM för bättre insikter och snabbare beslut.

Grafik av en kvinna som skriver på en bärbar dator

Upptäck hur andra ser på Teamcenter

Fallstudie

Dongfeng Liuzhou Motor

Enhancing data accuracy to reduce time spent on digital model queries by 50 percent
Customer Success Story

Enhancing data accuracy to reduce time spent on digital model queries by 50 percent

Företag:Dongfeng Liuzhou Motor

Bransch:Automotive & transportation

Plats:Liuzhou, Guangxi Zhuang Autonomous Region , China

Ta smartare och snabbare beslut med AI byggd för PLM

Upplev GenAI under hela livscykeln med Teamcenter AI och Teamcenter Copilot

Läs mer

En grupp människor står tillsammans framför en byggnad, ler och poserar för ett fotografi.

Beräkna värdet av PLM på molnet

Forrester Consulting-studie - Total Economic Impact™ av Siemens Teamcenter X

Forrester stöder inte något företag, produkt, varumärke eller tjänst som ingår i dess forskningspublikationer och råder ingen person att välja produkter eller tjänster från något företag eller varumärke baserat på de betyg som ingår i sådana publikationer. Informationen baseras på de bästa tillgängliga resurserna. Åsikter återspeglar bedömningen vid den tiden och kan ändras. För mer information, läs om Forresters objektivitet här .


Gartner stöder inte något företag, leverantör, produkt eller tjänst som visas i dess publikationer, och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer med högsta betyg eller annan beteckning. Gartners publikationer består av åsikter från Gartners affärs- och teknikinsiktsorganisation och bör inte tolkas som fakturor. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna publikation, inklusive alla garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. GARTNER är ett varumärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag.