Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför PowerLink IP?

PowerLink IP är en PLC-lösning (powerline carrier) för digitala överföringsnät. Använd högspänningsledningar mellan transformatorstationer för kostnadseffektiv data, teleskydd och röst i moderna EtherNet/IP-transformatorstationer. Moderna digitala transformatorstationer behöver mer bandbredd, så PowerLink IP ger höga datahastigheter, flexibel frekvenshantering och robust design för att förenkla fjärrskyddsarkitekturen. Eliminera separata enheter, effektivisera verksamheten, möta kommunikationskraven och optimera kostnaderna. Uppnå datahastigheter upp till 2 Mbps med effektiv bandbredd för pålitlig överföring. Det inbyggda eTP 61850 teleprotektionssystemet ansluter skyddsanordningar via generisk objektorienterad transformatorstationshändelse (GOOSE). Integrera äldre tjänster och kör klassisk PLC parallellt för en smidig digital övergång.

Person in black shirt standing against white wall, holding white object with blurred background

Viktiga fördelar

Säker teleprotektionssignalering

Uppnå en förenklad och kostnadsoptimerad arkitektur för teleprotektionssignalering. Vår säkra integrering av inbyggda teleprotektionssystem minskar komplexiteten och förbättrar den övergripande säkerhetsoperationen.

Optimera bandbredd

Använd knappa bandbreddsresurser effektivt genom smart frekvenshantering. Detta inkluderar icke-sammanhängande frekvensband, asymmetriska dataströmmar och dynamisk hastighetsanpassning för robust kommunikation.

Migrera och integrera enkelt

Integrera PowerLink IP i din befintliga PLC-infrastruktur. Övergång till en paketbaserad transformatorstation med flexibla migreringsscenarier, som stöder integrationen av äldre enheter för kontinuitet.

UTVALDA FUNKTIONER