SAP Garden högteknologiska arena ligger i hjärtat av München.
Med sin belysning, temperaturreglering och luftkonditionering har en högteknologisk arena för ishockey och andra sporter särskilt höga energibehov. Detta måste säkerställas av en kraftfull, effektiv och kontinuerligt tillgänglig strömförsörjning. Samtidigt ska lösningen passa sömlöst in i det övergripande projektet, både i planeringsstadiet och under drift. En beprövad och pålitlig lösning är avgörande för detta.
När vi valde en pålitlig partner för strömförsörjningen i medel- och lågspänningsområdet för SAP Garden-projektet satte vi stort värde på att ha ett helhetssystem som var kompakt och konsekvent. Det var särskilt viktigt att välja ett kraftdistributionssystem som vi redan var bekanta med och kunde lita på utan att tveka. Därför valde vi lösningarna från Siemens.
En ny multifunktionell arena byggs i Münchens Olympia Park, SAP Garden, som kommer att bli det nya hemmet för ishockeyklubben EHC Red Bull München. Det täcker över 22 000 kvadratmeter och kommer att vara en mångsidig stadion med plats inte bara för över 11 500 sittande och stående åskådare, utan också för olika träningsområden. Med över 120 års erfarenhet är heinemann idealisk för den elektrotekniska utbyggnaden av projektet. Ett certifierat elföretag, det implementerar innovativa lösningar som är skräddarsydda för alla elektrotekniska krav i komplexet.

SAP Garden högteknologiska arena ligger i hjärtat av München.

Som specialiserad installatör för elbranschen ansvarar heinemann för hela fabriks- och monteringsplanering, installation och underhåll av elsystemen. Förutom att leverera elsystem, IT-system, hög- och lågspänningsström och TV-överföringsteknik ansvarar heinemann också för de säkerhetsrelaterade områdena, som inkluderar brandlarm- och röstlarmsystem, video- och säkerhetsövervakningssystem, inbrottslarmsystem och kontrollcentral för polis och brandkår.
Heinemann väljer våra beprövade, hållbara och standardtestade lösningar. Dessa inkluderar mellanspänningssystemen NXAIR C, SIVACON S8 lågspänningsdistributionskort och SIVACON 8PS samlingsskenesystem. De modulära systemen kombineras för att bilda en integrerad lösning. Under planeringsfasen säkerställer SIMARIS mjukvaruportfölj att planeringen av strömförsörjningen sömlöst passar in i resten av byggnadsplaneringsprocessen.

Två luftisolerade mellanspänningsställverk NXAIR C, var och en med en effekt på 5 MW, erbjuder hög försörjningssäkerhet för den högteknologiska arenan, ett personligt skydd och uppfyller kraven i standarden IEC 62271-200.

Det modulära SIVACON S8 lågspänningsdistributionskortet installeras i den multifunktionella arenan i en kompakt och platsbesparande dubbelfrontdesign. Systemen har också en redundant konfiguration.

SIVACON 8PS samlingsskenesystem säkerställer tillförlitlig strömfördelning från lågspänningscentraler. De imponerar med sitt höga kortslutningsmotstånd och låga brandbelastning.
SIMARIS verktygslandskap stöder heinemanns elplanerare med implementeringen av säkra, effektiva och digitala lösningar. SIMARIS planeringsverktyg bidrar inte bara till tids- och kostnadsbesparingar vid planering och konfiguration, utan hjälper också till att öka effektiviteten i drift och underhåll. BIM-data kan extraheras från SIMARIS både som planerat och som byggt. Detta innebär att digitala systemtvillingar sömlöst kan integreras i digitala byggtvillingar.

Planerare, operatörer, evenemangsarrangörer och besökare drar nytta av de pålitliga strömförsörjningslösningarna. Det kompakta samlingsskenesystemet gör det möjligt att använda tillgängligt utrymme på ett effektivt sätt, vilket minskar investeringskostnaderna.