Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Ladda ner produktbroschyren här

Läs mer om produktens funktioner och funktioner.

Varför SITRANS TS OEM-sensor?

Den nya SITRANS TS OEM-temperatursensorn har en kompakt konstruktion för exakta och stabila temperaturmätningar med tillförlitlig prestanda.

Den erbjuder utmärkt isolering, vibrationsmotstånd och hållbart skydd, vilket gör den lämplig för trånga utrymmen och tuffa driftsförhållanden. Välj från ett omfattande produktsortiment och anpassningsalternativ. Lokal tillverkning, överlägsen kvalitet och snabb leverans gör dessa sensorer till ett toppval för temperaturmätningsapplikationer inom flera branscher för utrustningssäkerhet.

sitrans-ts-oem-produkt-foto-mhero-1280x720

Brett produktsortiment för olika behov

Sensortyper inkluderar PT100, PT500, PT1000 och mer. För ledningen, välj mellan en vinklad anslutning och en M12×1-kontakt. Processanslutningar kan vara gängade, flänsade eller en sanitär tri-clam-anslutning.

Anpassningsbara lösningar

Varje element är anpassningsbart, inklusive sensortyp, processanslutning, elektrisk anslutning, termobrunnsmaterial och mer.

Lokalt tillverkad & levererad snabbt

Lokal FoU och lokal produktion är idealiska för lokala krav. Vi svarar snabbt på beställningar på upp till 200 stycken, levereras inom 2-4 veckor.

Utvalda funktioner

Exakt temperaturmätning

SITRANS TS OEM Temperature Sensor erbjuder betydande fördelar i applikationer som kräver isolering och vibrationsmotstånd, inklusive exakt temperaturmätning av gas, ånga och vätska. De olika strukturella konstruktionerna fungerar bra för olika utrustning inom flera branscher.

sitrans-ts-oem-precis-temperaturmätning-promo-640x480

Nyckelbranscher och applikationer

Använd dessa sensorer i datacenter för utrustning för kylvätskedistributionsenhet (CDU).

HVAC-tillämpningar inkluderar vattenkylsystem, luftkonditioneringsenheter, värmeväxlingsstationer, luftkanaler och cirkulerande vattenledningar.

Användningar inom industriell automation och maskiner inkluderar växellådor, kompressorer, motorer och formsprutningsmaskiner.

sitrans-ts-oem-nyckelindustrier-och-applikationer-promo-640x480

Två huvudproduktmodeller

Modell 1: Vinklad anslutning Temperatursensor 7MC586 har anvinklad anslutning, vibrationsbeständig design och IP65-skyddsklass

Modell 2: Kompakt temperatursensor 7MC585 funktioner

Hölje i rostfritt stål, en M12 × 1-kontakt och en IP67-skyddsklass.

sitrans-ts-oem-produkt-foto-mhero-1280x720

Kom igång