Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Ladda ner produktbroschyren här

Läs mer om produktens funktioner och funktioner.

Varför SITRANS FMS400 elektromagnetisk flödesgivare?

SITRANS FMS400 elektromagnetisk flödesgivare, byggd på över 40 års teknisk ackumulering i flödesmätningsprodukter, ger en flödesmätningsupplevelse som är ”mer praktisk, mer ekonomisk och intelligent”.

Storleksintervallet är DN15 ~ DN600, har gummi- och PTFE-fodermaterial med fem elektrodmaterialalternativ.

sitrans-fms400-ptfe-liner-sensor-1280x720

Utvecklad och tillverkad i Kina

Den följer kinesiska standarder, riktar sig till kinesiska kundapplikationer, passar lokala användningsvanor och uppfyller kundernas krav på snabb leverans.

Noggrannhet och intelligens

Det erbjuder två mätnoggrannheter: ± 0,3% och ± 0,5%. Modulär kommunikationsteknik stöder flera protokoll, inklusive HART, MODBUS, PROFINET, PROFIBUS DP/PA och EtherNet/IP.

Pålitlig och hållbar

Robusta sensorer, med en helt förseglad design med IP67/IP68-skyddsklass och en robust design säker användning under tuffa förhållanden.

Utvalda funktioner

Ytterligare resurser

Bruksanvisning

SITRANS FMS400