Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En person står framför en vit vägg med en svartvit bild av en persons ansikte.

SITOP 24 volt nätaggregat

SITOP — Hjärtat i automation® — är känt för sin extrema tillförlitlighet för 24 V och andra utspänningar. Med mångsidiga DC UPS och tilläggsmoduler hanterar den enkelt de mest kritiska nätverksförhållandena. Dessutom ökar omfattande diagnostik och funktioner skyddet.

24 VOLT NONSTOP

Väck produktionen till liv med SITOP

Upptäck avancerade strömförsörjningar som uppfyller de högsta kraven inom process- och fordonsindustrin samt specialmaskintillverkning.

Oavsett bransch eller krav är effektiv och pålitlig strömförsörjning det grundläggande kravet för drift av alla anläggningar. SITOP tillhandahåller:

  • Hög effektivitet: SITOP inkluderar platsbesparande, värmeoptimerad design, låg energiförbrukning och datainsamling för energihantering.
  • Enkel integration: Möjliggör enkel, snabb konstruktion, optimerad övervakning och diagnos och 24 V-matningskoncept integrerade i TIA Portal eller SIMATIC Step 7 tack vare SITOP-biblioteket.
  • Hög tillförlitlighet: SITOP skyddas mot strömavbrott med hjälp av DC-avbrottsfri strömförsörjning.

Utforska produkter

Få heltäckande skydd med SITOP, inklusive avancerade strömförsörjningar för krävande applikationer och täckning för alla industriella krav.

SITOP urvalsguide

Få tillgång till den interaktiva enkla urvalsguiden som hjälper dig att söka efter en strömförsörjning från våra huvudproduktlinjer.

En stillbild av en hjärtanimation med blå bakgrund.

Vanliga frågor

Upptäck möjligheterna