Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

SIRIUS Säkerhetsintegrerad

Vi tar med säkerhet i industriella kontroller. Från upptäckt till utvärdering till reaktion, utforska våra innovationer i varje steg i säkerhetskedjan. Genom att integrera säkerheten direkt i våra huvudkretskomponenter minskar vi extra ledningar och hjälper dig att spara utrymme samtidigt som systemdesignen förenklas.

Säkerhet inbyggd

SIRIUS Safety Integrated ger säkerhet i varje lager av dina industriella kontroller.

  • Tryckknappar och lägesbrytare upptäcker fara
  • Säkerhetsbrytare håller dörrarna låsta
  • Säkerhetsreläer utvärderar de viktigaste signalerna
  • Felsäkra kontaktorer, motorstartare och mjukstartare stoppar maskiner säkert

Allt med mindre ledningar, eftersom säkerheten är inbyggd.

Person som använder en stationär dator som visar ett industriellt kontrollgränssnitt i en kontorsmiljö.

Minska ledningar och komponenter

Säkerhet direkt integrerad i kontaktorer, motorstartare och mjukstartare minskar kabeldragningen och sparar utrymme i skåpet.

Förenkla säkerhetskonfigurationen

Snabb och intuitiv parametrering direkt på enheterna gör grundläggande säkerhetsapplikationer enklare att implementera — utan ingenjörsmjukvara.

Skalsäkerhet från sensor till last

En omfattande portfölj täcker hela säkerhetskedjan — från upptäckt och utvärdering till säker reaktion.

Höjdpunkter i integrerade säkerhetsfunktioner

SIRIUS Säkerhetsfunktionalitet: Flexibelt nödstopp

Flexibla nödstoppslösningar

Maximal flexibilitet för din säkerhetskedja: SIRIUS E-Stop-knappar stöder diskret kabeldragning eller direkt kommunikation. Dra nytta av sömlös integration och mångsidiga kopplingsalternativ för att skydda din personal och maskiner på ett tillförlitligt sätt.

SIRIUS Säkerhetsfunktion: Modulär säkerhetsrelä

Modulära säkerhetsreläer

SIRIUS modulära säkerhetsreläer anpassas via DIP-omkopplare eller programvara. Använd enhetskontakter för enkel I/O-expansion och omedelbar integrering av motorstartare. Ingen omväg, inga ytterligare ledningar - Säkert vridmoment av för motorer direkt ur systemet.

SIRIUS Säkerhetsfunktion: Huvudkretsintegration, t.ex. med felsäkra kontakter

Huvudkretsintegration

Integrera säkerheten i huvudkretsen med SIRIUS felsäkra kontaktorer, motorstartare och mjukstartare. Minska komponenter, spara skåpsutrymme och minimera kabeldragningen och potentiella felkällor för maximal tillförlitlighet.

SIRIUS Säkerhetsfunktion: Manipulationssäker positionsövervakning, t.ex. för säkrade dörrar och grindar

Manipulationssäker positionsövervakning

Säkra dörrar och grindar med SIRIUS lägesbrytare. Mekanisk, magnetisk eller RFID-teknik övervakar inträde till farliga zoner. Låsning håller personalen ute på ett tillförlitligt sätt medan maskinerna är igång. Njut av manipulationssäker säkerhet för sömlös integration.

SIRIUS Säkerhetsfunktionalitet: Maximal transparens, t.ex. med modulära signalkolonner

Maximal transparens

Tydlig indikation av anläggningstillstånd är nyckeln till säker drift. Välj mellan modulära signalkolumner och olika indikatorlampor. Oavsett om det är diskret kabeldragning eller kommunikation: SIRIUS ger maximal transparens och flexibel maskinövervakning.

SIRIUS Säkerhetsfunktionssimulering

Simulera först: SIRIUS Sim

Accelerera projekt med virtuell idrifttagning via SIRIUS Sim. Upptäck fel tidigt, minska installationstiden och integrera säkerhetsreläer i holistiska simuleringsverktyg — ner till den specifika säkerhetsfunktionen.

SIRIUS Säkerhetsfunktionalitet:Säker rollhantering med RFID-baserat lägesval

Säker rollhantering

Säkerställ säker rollhantering för drift, underhåll och reparationer. RFID-baserat lägesval ger tydliga ansvarsområden, förhindrar obehörig åtkomst och säkerställer att varje professionell arbetar under rätt säkerhetsinställningar.

SIRIUS industristyrningar med integrerad säkerhet

Praktiska exempel du behöver veta!

SIRIUS Säkerhetsintegrerad applikationshandbok: applikationsexempel och information om standarder och föreskrifter.

Fallstudier

Upptäck hur andra hanterar sina säkerhetsutmaningar

SIRIUS Act i aktion

Leitner Ropeways | Österrike

Tillförlitlighet möter elegans. Upptäck hur Leitner Ropeways sätter nya standarder med SIRIUS ACT tryckknappar. Maximal funktionssäkerhet insvept i en ikonisk design - vilket bevisar att toppprestanda och estetik går hand i hand.

TIA Selection Tool

Snabb säkerhetsutvärdering i enlighet med standarder

Snabb, enkel och standardmässig utvärdering av maskinens säkerhetsfunktioner med bara ett verktyg: Säkerhetsutvärdering med TIA Selection Tool gör det ännu snabbare och bekvämare att upprätta säkerhetscertifikat enligt standarderna IEC 62061 och ISO 13849-1. Att bedöma säkerhetsfunktioner blir mindre tidskrävande och mer flexibel med ytterligare funktioner i TIA Selection Tool.

Snabb säkerhetsutvärdering enligt standarden inom TIA Selection Tool

Vanliga frågor

Visa ytterligare resurser

Produktdetaljer

SiePortal | Produktöversikt

Ansökningsmanual | SIRIUS Säkerhetsintegrerad

Guide | Kontaktorer i säkerhetsapplikationer

Katalog IC 10 | SIRIUS Industriella kontroller

Verktyg & Nedladdningar

SIRIUS Säkerhet ES V21 (TIA Portal) | Planering, idrifttagning, drift och diagnostik

SIRIUS Sim | Simuleringsprogramvara

Assistent för säkerhetsvalidering | TIA Portal alternativ

TIA Selection Tool | Produktkonfiguration och säkerhetsutvärdering

Stöd

Onlinesupport | Alla produkter

Onlinesupport | Tekniskt forum

Onlinesupport | Skapa ny supportförfrågan