Varför Kontaktorer?
SIRIUS kontaktorer används för styrning av elektriska drivenheter och motorer. Deras robusthet och kontakttillförlitlighet säkerställer tillförlitlig omkoppling, vilket möjliggör kompakta konstruktioner av styrskåp. SIRIUS erbjuder den mest omfattande portföljen på marknaden för att byta till alla applikationer.
SIRIUS kontaktors portfölj innehåller:
- Effektkontaktorer för motorer
- SIRIUS 3RT
- SIRIUS 3RT12 och 3TF6
- SIRIUS 3RT25
- Kontaktorer med certifierad F-PLC-ingång
- Effektområde 18,5 kW till 55 kW
- Effektområde 55 kW till 250 kW
- Kontaktorer för andra laster
- SIRIUS 3RT.3
- SIRIUS 3RT.4
- SIRIUS 3RT26
- Kontaktorreläer och miniatyrkontaktorer
- SIRIUS 3RH2
- 3TG10 effektrelä/miniatyrkontaktorer
- Kontaktorkombinationer
- Kontaktoraggregat för star-delta
- Omvändande kontaktoraggregat