Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför AS-Interface?

AS-Interface (AS-i) ansluter sensorer och ställdon på lägsta fältnivå till ditt styrsystem, vilket ger enkelhet, säkerhet och integration till industriell automation. Denna öppna standard följer IEC 62026-2.

Att ansluta många sensorer och ställdon till ett centralt styrsystem är ofta komplicerat och kostsamt. AS-i förenklar detta genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv matare för PROFINET eller andra fältbussystem, så att du snabbt och flexibelt kan installera I/O-moduler på en tvåtrådig busslinje för tillförlitlig kabeldragning.

Viktiga fördelar

Förenkla verksamheten

Upplev förenklad drift med AS-interface som enkelt ansluter sensorer och ställdon. Förbättra säkerheten på din fältnivå och uppnå sömlös integration med överlägsna styrsystem för effektiva processer.

Minska kostnaderna

Sänk dina driftskostnader genom att använda AS-Interface som en kostnadseffektiv matare för PROFINET eller andra fältbussystem på högre nivå. Optimera din nätverksinfrastruktur för ekonomisk effektivitet och prestanda.

Spara installationstid

Konfigurera ditt system enkelt inom TIA Portal, vilket sparar tid och ansträngning. Lita på ett standardiserat öppet system som säkerställer att alla komponenter testas för pålitlig drift.

Utvalda funktioner

Kom igång