Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför License Manager?

License Manager, tidigare SIPROTEC eller SICAM Function Point Manager, är en internettjänst för generering av licensfiler och central administration av Function Point-budgetar.

Det gör att du enkelt kan utöka SIPROTEC- eller SICAM-enhets- och programvaruinstansfunktionalitet inom några sekunder, vilket ger maximal flexibilitet inom teknik. Den tidsmässiga separationen av beställningspunkter och generering av licensfiler ger också en tidsfördel.

Siemens License Manager Handledning: Registrering & Beställning av funktionspunkter

Siemens License Manager Handledning: Licensgenerering och uppladdning för SIPROTEC 5

Viktiga fördelar

Förena dina enheter

Använd en tjänst för alla dina SIPROTEC- och SICAM-enheter och växla mellan olika SIPROTEC- och SICAM-budgetkonton via ett användarkonto.
Funktionspoäng faktureras endast när du skapar en licensfil.

Aktivera och anpassa snabbt

Aktivera enhets- och programvarufunktionalitet snabbt och enkelt genom ad hoc-genererade licensfiler, specificera funktioner sent i konstruktionsprocessen och beställ och lagra universella enheter som reservdelar.

Kommunicera och samarbeta enkelt

Använd Licenshanteraren för att organisera och dela alla genererade SIPROTEC- och SICAM-licensfiler i din organisation, dela ditt budgetkonto med kollegor och skapa flera projektrelaterade budgetkonton.

Utvalda funktioner

Utforska resurser (på engelska)