Robust design
SINUMERIK 808D ADVANCED är idealisk för applikationer som körs i tuffa miljöförhållanden tack vare en panelbaserad CNC-design med få gränssnitt och en operatörspanel med IP65-skyddsgrad.
SINUMERIK 808D ADVANCED styrningen är en panelbaserad CNC för det grundläggande prestandaområdet, som används för svarvning och fräsning. Det ökar produktiviteten med en användarvänlig design som förenklar drift, idrifttagning och underhåll.
Som en förkonfigurerad startnivålösning erbjuder SINUMERIK 808 ett bra pris för att utrusta grundläggande CNC-maskiner. De små dimensionerna hos dessa enheter gör att de kan användas i kompakta maskiner.
.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
Effektiviserad idrifttagning och lite nödvändigt underhåll håller dina kostnader låga. En nybörjarprispunkt säkerställer att du har råd med kvalitets-CNC:er för grundläggande maskiner.
Håll din produktion igång smidigt. Det förkonfigurerade SINUMERIK 808D ADVANCED CNC-systemet ger operatörerna en enkel och användarvänlig drift.
Styrsystemet SINUMERIK 808D ADVANCED är exakt förkonfigurerat för en rad applikationer, från grundläggande fräsmaskiner eller enkla bearbetningscentra till cykelstyrda svarvar — upp till grundläggande fullständiga CNC-svarvar.
SINUMERIK 808D ADVANCED är idealisk för applikationer som körs i tuffa miljöförhållanden tack vare en panelbaserad CNC-design med få gränssnitt och en operatörspanel med IP65-skyddsgrad.
SINUMERIK 808D ADVANCED kontroller finns i två PPU (Panel Process Unit) versioner: PPU 15x och PPU 16x med olika prestanda.
SINUMERIK 808D på PC är ett mjukvarupaket som är identiskt med själva styrsystemet för att ytterligare förenkla hanteringen av verktygsmaskiner. Programmera och simulera arbetsstycken offline i denna praktiska träningsprogramvara.