Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Certifierad cybersäkerhet för SINAMICS-enheter

När IT och OT konvergerar utvecklas cyberhot. SINAMICS nästa generations hårddiskar ger integrerade säkerhetsfunktioner för moderna nätverksarkitekturer. Skydda dina industriella tillgångar med motståndskraftig, framtidssäker säkerhet inbyggd direkt i SINAMICS-enheten.

En strukturerad strategi för cybersäkerhet

En kontinuerlig riskhanteringsprocess är grunden för en säker maskin eller anläggning. Denna process har en tydlig struktur:

  • Identifiera och analysera potentiella risker
  • Definiera och genomföra lämpliga begränsande åtgärder
  • Verifiera effektiviteten av dessa åtgärder genom en säkerhetsrevision

En viktig del av dessa åtgärder är begreppet fördjupat försvar. Denna flerskiktade säkerhetsmetod kombinerar flera samordnade skyddsnivåer för att ge omfattande skydd mot cyberattacker. För att stödja säkra arkitekturer för nuvarande och nästa generations maskiner och anläggningar har SINAMICS-enheterna integrerade säkerhetsfunktioner certifierad upp till Security Level Capability 2 (SL‑C 2), i enlighet med IEC 62443‑4‑2.

Viktiga fördelar

Användarhantering och åtkomstkontroll

Med det integrerade användarhanterings- och åtkomstkontrollsystemet (UMAC) kan du på ett tillförlitligt sätt skydda dina enheter mot obehörig åtkomst genom att definiera vem som får utföra vilka åtgärder.

Säker som standard

Endast de väsentliga funktionerna är aktiverade och redan konfigurerade med säkra standardinställningar. Om det behövs kan du justera eller dra åt dessa inställningar ytterligare med hjälp av Security Assistant för att förbättra säkerheten ännu mer.

Kontroll av integritet och äkthet

Detta skyddar mot laddning av opålitlig eller manipulerad firmware och data i enheten.

Översikt över integrerade säkerhetsfunktioner

Nästa generation av SINAMICS-enheter ger en omfattande uppsättning integrerade säkerhetsfunktioner utformade för att skydda enheter, data och kommunikation under hela enhetens livscykel.

Ett integrerat säkerhetschip lagrar privata nycklar direkt i SINAMICS-enheten

Integrerat säkerhetschip

Mycket känsliga enhetsdata skyddas med ett integrerat säkerhetschip.

Säkerhetskopiering och återställning möjliggör snabb återställning av dina SINAMICS-enhetsdata

Säkerhetskopiering och återställning

Möjliggör snabb återställning av enhetskonfigurationen vid service eller efter en attack. Känsliga enhetsdata kan lagras krypterade i säkerhetskopian.

Vidarebefordra säkerhetshändelser via det integrerade Syslog-protokollstödet

Security-händelselogg

Securityshändelser kan lagras lokalt på enheten och/eller skickas till en syslog-server för analys av möjliga attacker.

En mörkblå förstoringsglasikon som omger ett ljust kricka och svart rutigt sköldemblem.

Hantering av sårbarheter

Ger transparens om säkerhetsluckor: Du får aktiva aviseringar om kritiska sårbarheter och kan vidta omedelbara motåtgärder.

Skyddad kommunikation mellan enheter

Robust och skyddad kommunikation

Säkerställer säker vertikal kommunikation, till exempel mellan TIA Portal eller Web Client och enheten, IIoT-kommunikation via OPC UA, samt överföring av säkerhetshändelser via Syslog.

Vår utvecklingsprocess och säkerhetsfunktioner är certifierade

Certifierad säkerhet

Våra produkter är utvecklade enligt en säker utvecklingsprocess som är oberoende certifierad av TÜV SÜD baserat på IEC 62443‑4‑1. De integrerade säkerhetsfunktionerna är certifierade av UL Solutions enligt IEC 62443‑4‑2 SL-C 2.

SINAMICS produktfamilj frekvensomriktare

SINAMICS-frekvensomriktare för alla kraft- och prestandaklasser

Upptäck den omfattande SINAMICS-portföljen och hitta rätt enhet för nästa generations applikationer.

Exempel på tillämpning

SINAMICS Cybersäkerhet Integrerad i praktiken

Nästa generation av SINAMICS frekvensomriktare erbjuder omfattande säkerhetsfunktioner. Den här sidan innehåller detaljerad information om tillgängliga cybersäkerhetsfunktioner och hur du konfigurerar och använder dem optimalt för dina enheter.

Lär dig genom ett praktiskt exempel:

  • Säker UMAC-implementering i TIA Portal
  • Skyddad webbserveråtkomst för SINAMICS-enheter
  • Inklusive en praktisk konfigurationsguide
SINAMICS Security Integrated erbjuder användarcentrerade säkerhets- och datafunktioner.

Vanliga frågor och praktiska guider