Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SINAMICS G210X?

Pump-, fläkt- och kompressorapplikationer måste fungera effektivt, tillförlitligt och kontinuerligt, även i krävande miljöer. SINAMICS G210X hjälper till att minska ingenjörsarbetet, förenkla systemintegrationen och säkerställa tillförlitlig, optimerad drift över ett brett spektrum av infrastrukturapplikationer.

Effektiv 5

Effective

Optimera energiförbrukningen och driftskostnaderna med dynamisk drivprestanda och stöd för högeffektiva motorer. Sömlös integration i TIA Portal och en integrerad webbserver förenklar konstruktion och idrifttagning.

Pålitlig 2

Pålitlig

Säkerställ stabil drift i krävande miljöer med IP20/IP55-varianter, 3C3-beläggning, integrerat EMC-filter och DC-länkchoke. Skydda din maskin med säkerhetsfunktioner som STO och SS1 och S2 systemredundanskoncept.

Applikationsklar 2

Applikationsklar

Förenkla systemutformningen med inbyggda pump- och fläktfunktioner som PID-styrning och ragging. Flexibla kommunikationsgränssnitt möjliggör sömlös integration i ett brett utbud av pump- och fläktapplikationer.

Viktiga detaljer

SINAMICS G210X IP20

SINAMICS G210X IP55

Matningsspänning/effekt kW (hk)
3AC 380... 500V

1,1... 55 kW (1,5 — 75 hk)

1,1... 55 kW (1,5 — 75 hk)

Kontrolllägen

V/f, flödesströmskontroll (FCC)

V/f, flödesströmskontroll (FCC)

Omgivningstemperatur

—20 °C till 60 °C
> 45 °C med reduktion

—20 °C till 50 °C
> 40 °C med reduktion

Kommunikation

OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP

OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP

Idrifttagningsverktyg

Webbserver, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5”

Webbserver, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5”

Rekommenderade motorer

Induktionsmotorer, synkrona reluktansmotorer, permanentmagnetmotorer

Induktionsmotorer, synkrona reluktansmotorer, permanentmagnetmotorer

Utvalda funktioner

Förenklad ingenjörskonst

TIA Portalintegration och den integrerade SINAMICS webbservern gör installation, idrifttagning och konstruktion enklare. Detta bidrar till att minska ansträngningen, påskyndar driftsättningen och gör det dagliga arbetet enklare för ingenjörskonst.

En visuell representation av olika tekniska verktyg och programvara som visas på en skärm.

Byggd för krävande miljöer

IP20- och IP55-varianterna stöder olika installationsbehov, medan 3C3-beläggning hjälper enheten att prestera under utmanande förhållanden. Ett integrerat EMC-filter, DC-Link choke, STO och SS1 stöder stabil drift och hjälper till att skydda din applikation.

Ett mörkt Siemens elskåp visar 524.52, 48.73 och 218.78, med gröna indikatorer och en blågrön låsgrafik.

Sömlös systemintegration

SINAMICS G210X stöder sömlös integration i olika automationsarkitekturer genom flexibel kommunikation som PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, EtherNet/IP. Den kan också integreras i PROFINET S2 redundanskoncept, vilket gör det enkelt och pålitligt när enheten ansluts till högre styrsystem och hela infrastruktursystem.

SINAMICS G210 smart adapter

Effektiv drift

Stöder IE4 och IE5 högeffektiva motorer som ASM, SRM och PEM* för att optimera energiförbrukningen. Integrerade applikationsfunktioner, inklusive ECO-läge och optimerat körbeteende för pumpar, fläktar och kompressorer, säkerställer stabil drift med optimerad energianvändning.
* ASM - Asynkron motor, SRM - Synkron reluktansmotor, PEM = Permanentmagnetmotor

En blåtonad linjeteckning av ett objekt visas mot en mörkblå bakgrund.

Redo för pump- och fläktapplikationer

Inbyggda funktioner som PID-kontroll och ragging stöder typiska pump-, fläkt- och kompressorapplikationer. Detta hjälper till att förenkla systemutformningen och påskyndar implementeringen i vatten, HVAC och alla andra infrastrukturapplikationer.

Kylvätskefördelningsenhet SINAMICS G210X 3
Select...
Ett blågrönt stänk av rörligt vatten skickar tydliga, ljusfångande droppar i luften mot en mörk, suddig bakgrund.

SINAMICS G210X i vatten

Från bevattningssystem, vatten- och avloppsreningsverk till avsaltningsanläggningar används G210X för att styra pumpar, fläktar och kompressorer i viktiga vattenprocesser. Inbyggda funktioner som avdragning och rörfyllningsläge stöder stabil drift och hjälper till att anpassa enheten till olika processkrav.

Ytterligare resurser

Kataloger och broschyrer

Katalog D 36.5 | Konverterare för enkelaxliga drivenheter

Online-katalog | SiePortal

Broschyr | SINAMICS G210X

Broschyr | Driva nästa generations applikationer