Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SINAMICS G210C?

SINAMICS G210C representerar nästa generation inom drivteknik. SINAMICS G210C kombinerar kompakt design, stark prestanda och avancerad säkerhet i en lösning i rätt storlek. Den är utformad för OEM-tillverkare som behöver mer än en standarddrivenhet och ger riktad överbelastningskapacitet, integrerad säkerhet och enkel konstruktion för moderna applikationer med kontinuerlig rörelse.

Siemens SINAMICS G120C driver mot en mörkblå bakgrund med etiketterna ”Compact”, ”Performant” och ”Safe”.
SINAMICS G210C Kompakt ikon

Kompakt

SINAMICS G210C garanterar mer kapacitet på mindre utrymme. Dess design i rätt storlek minskar skåpkrav, tekniska ansträngningar och kostnader, vilket gör det till det perfekta valet för kompakta maskiner.

SINAMICS G210C Prestanda-ikon

Prestanda

SINAMICS G210C levererar starkt vridmoment när det är viktigast. Med upp till 200% kortvarig överbelastningskapacitet klarar den krävande start och belastningstoppar samtidigt som onödiga överdimensioneringar undviks.

SINAMICS G210C Säker ikon

Säker

Integrera avancerad säkerhet utan komplexitet på hela plattformen. ProfiSafe och utökade säkerhetsfunktioner hjälper till att uppfylla moderna säkerhetskrav samtidigt som konstruktion och drift är okomplicerad.

Viktiga detaljer

Spänningsområde/Effekt

3AC 200-240 V: 0,37-4 kW | 3AC 380-480 V: 0,55-7,5 kW

Skydd

IP20/UL öppen typ

Prestanda

Upp till 200% överbelastningskapacitet för krävande starter och lasttoppar.

Säkerhet

STO, SS1-t, PROFIsafe och säkerhetsintegrerad utökad

Kommunikation

PROFINET, PROFIsafe, PROFIenergy

Ingenjörskonst

TIA Portal-integration, integrerad webbserver och trådlös åtkomst

Utvalda funktioner

Mer kapacitet på mindre utrymme

SINAMICS G210C har en ultrakompakt design med ramstorlekar från 50 × 171 × 170 mm och montering sida vid sida med endast 3 mm avstånd för maximalt skåputnyttjande. Integrerade EMC-filter och bromshackare minskar komponenter, ledningar och monteringsansträngningar. Trots sitt kompakta fotavtryck levererar G210C upp till 200% överbelastningskapacitet för krävande starter och belastningstoppar.

SINAMICS G210C - Kompakt design

Avancerad säkerhet utan komplexitet

SINAMICS G210C kombinerar avancerad säkerhet, robust design och cybersäkerhet i ett kompakt fotavtryck. 3C2-beläggning, C2 EMC-överensstämmelse och en oberoende luftkanal stöder pålitlig drift i krävande miljöer. Säkerhet Integrerade funktioner inkluderar STO och SS1-t upp till SIL 3/PLE/Cat 4, med valfria säkerhetsfunktioner utan kodare. UMAC och IEC 62443-4-2 Security Level 2 skyddar användare, maskiner och data.

SINAMICS G210C - Säkerhet & Trygghet

Rätt storlek för krävande krav

SINAMICS G210C stöder IE4/IE5 högeffektiva motorer (ASM, PMSM, SRM) för att minimera förluster och maximera effekten. Oberoende luftkanalkylning upprätthåller termisk effektivitet, medan överbelastningskapacitet på upp till 200% /3 s och 150% /57 s hanterar krävande belastningstoppar. Säkerhet Integrerade funktioner kompletterar dess starka prestanda och hjälper OEM-tillverkare att uppnå ambitiösa produktivitetsmål på ett säkert och tillförlitligt sätt.

SINAMICS G210C - Prestanda

Intuitiv idrifttagning och drift

Intuitiv idrifttagning och diagnostik minskar ingenjörsarbetet och konfigurationskomplexiteten. Flerspråkiga SDI Lite och SDI Pro 5,5-tums LCD-paneler förenklar driften, medan Smart Adapter möjliggör trådlös idrifttagning. Startdrive i TIA Portal, webbserverstöd, DCC och sömlös integration i SINAMICS-portföljen säkerställer effektiv drivenhet och snabb driftsättning i kompakta maskinkonstruktioner.

SINAMICS G210C - Idrifttagning och diagnostik

Flexibel driftsättning

SINAMICS G210C stöder PROFINET för pålitlig realtidskommunikation. Sömlös integration med SIMATIC PLC och HMI skapar en enhetlig arkitektur som eliminerar protokollkonvertering, förenklar diagnostik och minskar ingenjörsarbetet. Ett enda nätverkskoncept effektiviserar designen, påskyndar idrifttagningen, förbättrar transparensen och möjliggör effektiv integration i befintliga produktionssystem.

SINAMICS G210C - ProfiSafe över PROFINET och sömlös integration

Upptäck hur andra använder SINAMICS G210C

Select...

SINAMICS G210C i konsumentförpackade varor

Bibehålla hög produktivitet och tillförlitlig drift i krävande bearbetnings- och förpackningsmiljöer. SINAMICS G210C driver transportörer, blandare, pumpar och fläktar med stark överbelastningskapacitet, integrerad säkerhet och sömlös TIA Portal-integration. Dess kompakta design, stöd för högeffektiva motorer och okomplicerad konstruktion hjälper OEM-tillverkare att förbättra maskinprestanda samtidigt som komplexiteten hålls under kontroll.

F&B Visual diverse konsumentförpackade varor

Vanliga frågor