Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SINAMICS G200?

En del av nästa generations SINAMICS-portfölj, SINAMICS G200 omdefinierar användarvänlighet, värde och tillförlitlighet för vanliga industriella applikationer som pumpar, fläktar och transportörer. Det effektiviserar arbetsflöden, möjliggör intuitiv idrifttagning via TIA Portal och webbserver och maximerar skåpsutrymmet. IE4/IE5-motorstöd och integrerade komponenter minskar energiförbrukningen, medan säkerhet, säkerhet och globala certifieringar säkerställer tillförlitlig drift.

En grön eller kricka hand sitter under ett krökt märke mot en mörk bakgrund.

Lätt

Förenkla hela arbetsflödet, från första val och enkel installation till intuitiv daglig drift. Uppnå teknisk effektivitet med en enhet som är utformad för enkel integration och användarvänlig styrning.

SINAMIC G200 USPs vis 4

Klok

Gör smarta investeringar som ger varaktigt värde. Optimera driften genom energioptimering i ECO-läge, utrymmesbesparande design och sömlös systemintegration, vilket säkerställer lägre driftskostnader.

En bock sitter inuti en sköld.

Pålitlig

Säkerställ säker, kontinuerlig prestanda under tuffa förhållanden. En robust design, integrerad säkerhet och cybersäkerhet och global support skyddar driftsintegriteten, minskar stilleståndstiden och säkerställer tillförlitlig drift.

Viktiga specifikationer

Matningsspänning/Effektområde

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 4 kW
3 AC 380... 480 V, - 20%/+10%: 0,55 - 11 kW

Skyddsgrad

IP20

Motortyper som stöds

Asynkrona (ASM), permanentmagnetsynkrona (PMSM) och synkron reluktans (SRM) motorer

Kontrollläge

U/f, FCC, ECO, Vektorstyrning (hastighet) utan kodare

Kommunikation Protokoll

PROFINET

Säkerhetsfunktioner

Integrerad: Säker vridmomentavstängning (STO), Säkert stopp 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 via terminaler

Utvalda funktioner

Enkel idrifttagning och drift

Intuitiv idrifttagning och diagnostik minskar installationskomplexiteten och ingenjörsarbetet. Flerspråkiga SDI Lite- och SDI Pro LCD-paneler säkerställer enkel användning, medan Smart Adapter möjliggör fjärrdriftsättning av Wi-Fi. Startdrive i TIA Portal, webbserversupport, DCC och SINAMICS nästa generations portfölj levererar konsekvent och effektiv drivenhet.

SINAMICS G200 Enkel idrifttagningsdiagnostik för webbsidan

Sömlös integration — Ett nätverk för hela anläggningen

SINAMICS G200 stöder PROFINET och EtherNet/IP för pålitlig realtidskommunikation. Integration med SIMATIC PLC och HMI skapar en enhetlig arkitektur som tar bort protokollkonvertering, förenklar diagnostik och minskar ingenjörsarbetet. Ett enda nätverkskoncept effektiviserar designen, påskyndar idrifttagningen, förbättrar transparensen, sänker underhållskostnaderna och stöder skalbar produktion.

SINAMICS G200 sömlös integrationför webbsida

Energibesparing — Lågförbrukningsverksamhet

SINAMICS G200 stöder IE4/IE5 ultrahögeffektiva motorer, inklusive ASM-, PMSM- och SRM-typer, vilket möjliggör lägre energiförbrukning. ECO-läget justerar automatiskt spänning och flöde till belastningsförhållanden i realtid, vilket minskar energiförlusterna under partiell och tomgångsdrift samtidigt som tillförlitlig prestanda bibehålls.

SINAMICS G200 Energibesparing för webbsida

Kompakt design och utrymmesoptimering

SINAMICS G200 har en utrymmesoptimerad design med en minsta bredd på 50 mm och montering sida vid sida med endast 3 mm avstånd för maximalt skåputnyttjande. Integrerat EMC-filter och bromshackare minskar externa komponenter, vilket förenklar kabeldragning och montering. Den kompakta designen sänker de totala ägandekostnaderna, påskyndar idrifttagningen och upprätthåller hög maskinprestanda.

SINAMICS G200 Compact Design Resursbesparing för webbsida

Robust, tryggt och säkert

SINAMICS G200 säkerställer pålitlig drift i tuffa miljöer. 3C2-beläggning skyddar kretskort från damm, fukt och korrosion, medan C3 EMC förbättrar störningsmotståndet. En oberoende luftkanal förhindrar överhettning och förlänger livslängden. Integrerad STO, SS1-t, UMAC och cybersäkerhet skyddar personal, utrustning och data för säker, stabil drift med minimal stilleståndstid.

SINAMICS G200 Safety Security för webbsida

Upptäck hur andra använder SINAMICS G200

Select...

SINAMICS G200 i konsumentförpackade varor

SINAMICS G200 passar CPG-industrin (Consumer Packaged Goods) med sin höga tillförlitlighet, PROFINET-kommunikation, enkla idrifttagning och sömlösa TIA-integration. Den driver effektivt transportörer, fläktar, pumpar och blandare som används vid bearbetning och förpackning. Den standardiserade designen, den integrerade säkerheten, den energieffektiva driften med stöd för IE4/IE5-motorer och webbserveranslutningen förenklar driftsättningen och hanterar olika applikationer i den snabbt föränderliga CPG-industrin.

Grafik i fabriksstil: ”SODA” och ”MILK” flaskor, insvept bar med text som börjar ”DARK CHOCOLATE”, på mörkblått.

Vanliga frågor

Ytterligare resurser och relaterade produkter

Kataloger och broschyrer

Katalog D 36.4 | Konverterare för enkelaxliga drivenheter

Online-katalog | SiePortal

Broschyr | SINAMICS G200

Broschyr | Driva nästa generations applikationer