Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter Embed?

Simcenter Embed erbjuder djupt stöd för de mest populära chip-kringutrustningarna och biblioteken för elmotorstyrning, digital effektdesign och bild- och videobearbetning. Det hjälper till att sänka utvecklingskostnaderna genom att ta bort behovet av manuell kodning, vilket minskar fel och påskyndar redigeringsfelsökningscykeln med lättanvänd maskinvarufunktion (HIL).

simcenter-embed-why-product-introduction-screenshot-mhero-1280x720

Förbyggda e-drive-diagram

Med fältorienterad styrning (FOC) motordrivningsdiagram kan du snabbt snurra din motor PMSM, ACI eller synkron reluktansmotor på din växelriktare.

Mycket effektiv kod

Den automatiskt genererade koden körs snabbt och ger högkvalitativa resultat utan att behöva handkoda för att påskynda körningen av din kod.

Testa och verifiera inbyggda system

Simulera styrenheten och anläggningen för att enkelt ställa in din styrenhet offline och använd sedan integrerad Hardware-in-the-Loop (HIL) för att felsöka och ställa in din styrenhet på det inbäddade målet.

Utvalda funktioner