Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Simcenter

Tidig design av termovätskesystem

Simcenter erbjuder simuleringslösningar för termovätskesystem, vilket hjälper dig att minska kostnaderna och påskynda time-to-market.

Ta tidiga designbeslut för termovätskesystem med tillförsikt

Förbättra tiden till marknaden och minska kostnaderna genom att simulera termovätskesystem av alla skalor och komplexiteter tidigt i designfasen. Spara tid genom att automatiskt importera geometriska data (P&ID, CAD eller GIS) för att bygga din modell och använd den exakta statiska lösaren för att snabbt dimensionera och balansera dina system. Den avancerade efterbehandlingen gör att du snabbt kan förstå systemets beteende och identifiera problem när ändringar kan tillämpas med minimal inverkan på kostnaderna.

Klassens bästa lösare och inbyggda korrelationer garanterar noggrannheten i simuleringsresultaten. Tack vare det stora biblioteket med komponenter baserat på Miller-data, en uppsättning mycket exakta verkliga åtgärder som vidtagits på riggar av industriell storlek och validerats av olika användare under många år, kan du fatta tidiga design- och upphandlingsbeslut med tillförsikt.

Tidig design av termovätskesystemfunktioner

Fallstudie

ZF VINDKRAFT

Användningen av Simcenter Flomaster möjliggör en betydande effektivisering av utvecklingsprocessen. Från början är det enkelt och intuitivt att skapa vätskemodellen.

Harnessing the power of the wind with Simcenter solutions
Case Study

Harnessing the power of the wind with Simcenter solutions

Företag:ZF Wind Power

Bransch:Energy & utilities

Plats:Lommel, Belgium

Siemens programvara:Simcenter Flomaster software