Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Simcenter

Teknologier

Kombinera olika avancerade simuleringstekniker i en enda plattform.

Distribuera systemsimuleringsmodeller i olika miljöer

Utnyttja klassens bästa simuleringsteknik med Simcenter. Plattformen har flera numeriska funktioner, inklusive en erkänd lösare, djupgående prestandaanalysfunktioner, samt kraftfulla diskreta partitionerings- och parallellbearbetningsfunktioner. Dessutom tillåter Simcenter att täcka alla faserna modell-in-the-loop (MiL), software-in-the-loop (SiL) och maskinvara i slinga (HiL), tack vare att de har realtidskompatibla bibliotek och effektiviseras av många modellförenklingsverktyg. Simcentermodeller kan exporteras till minst ett dussin realtidsmål.

Sömlös 1D/3D-integration säkerställs genom användarvänlig Finita elementanalys (FEA) /Finita elementmetod (FEM) och datorstödd design (CAD) importfunktioner och av många dedikerade gränssnitt med beräkningsverktyg för fluiddynamik (CFD) eller multikroppssimulering (MBS). Simcenter stöder alla kopplingslägen i FMI-standarden (Functional Mock-up Interface). Dess generiska samsimuleringsgränssnitt möjliggör skräddarsydd koppling med interna eller äldre koder. Och i slutändan ger stödet från Modelica-språket den viktigaste fördelen att kombinera det bästa av kausala och akausala modelleringsmetoder inom en enda plattform.

Leverans till CAE Value AB

Eric Wendeberg och Kim Bladh, Senior Technical Consultants på CAE Value AB, förklarar hur de använder Simcenter Amesim och Simcenter HEEDS för att utföra multi-attributbalansering av hybridfordon.

Teknologifunktioner