Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Simcenter

Avancerad fysik för termofluidsystemteknik

Analysera och studera komplex fysik för att säkerställa säker och effektiv drift av dina termo-fluidsystem.

Säkerställa säker och effektiv drift av termovätskesystem

Analysera komplexa fysikaliska fenomen som är avgörande för att säkerställa säker och effektiv drift av dina termovätskesystem. Avancerad fysik och kapacitet finns tillgängliga för att exakt modellera det icke-linjära beteendet hos icke-newtonska vätskor och tvåfasflöden. Du kan modellera de komplexa flödesbanorna i roterande maskiner som gasturbiner med hänsyn till effekterna av rotation på vätskeflödet.

Under utvecklingsprocessen testas alla förmågor noggrant mot teoretiska resultat och offentlig litteratur för att säkerställa resultatnoggrannhet och konsistens. Detta ger dig självförtroendet att använda den digitala tvillingen under hela livscykeln för ditt termovätskesystem för att förstå dess beteende, optimera dess prestanda och säkerställa dess säkerhet.

Design och optimering av stadsvattenförsörjning med Simcenter Flomaster

Pålitlig och effektiv tillförsel av stadsvatten är en väsentlig nödvändighet för den helt nya Brisbane West Well camp Airport och dess omgivande affärspark.

Avancerad fysik för termovätskesystemfunktioner