Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
EN MER HÅLLBAR VÄRLD

Växande saker

Att mata över 8 miljarder människor är den största prestationen för vår art. Men det kostar 9,7 miljarder ton växthusgaser. Hur kan Simcenter användas för att skapa en koldioxidsnål framtid för att mata planeten på ett hållbart sätt?

Konstruera framtidens hamburgare med låga koldioxidutsläpp

Om du bara åt en enda hamburgare om dagen under ett helt år skulle köttet ensam uppgå till ungefär ett ton växthusgasutsläpp, vilket är cirka 20% av vad som tillåts för en ”5 ton hållbar livsstil”.

Ingredienser

Koldioxidavtryck

Bulle (40g)

47g CO <sub>2 e</sub>

Sallad (20g)

28g CO <sub>2 e</sub>

Ost (20g)

270 g CO <sub>2 e</sub>

Nötkött (108g)

<sub>2840g CO 2 e</sub>

Kryddor (40g)

50 g CO <sub>2 e</sub>

A burger.
TANKELEDARSKAP

Kolkostnaden för livsmedelsproduktion

87% av växthusgasutsläppen från hamburgaren kommer från nötköttet. Ta reda på hur simulering hjälper till att utforma framtidens grymhetsfria, koldioxidsnåla, laboratorieodlade burgare.

En infografik som representerar livsmedelsproduktion med låga koldioxidutsläpp.