Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter Material Modeler?

Simcenter Material Modeler gör det möjligt för ingenjörer att snabbt och säkert omvandla råmaterialtestdata till robusta simuleringsklara materialmodeller.

Intuitiva arbetsflöden, automatiserad kurvanpassning och integrerad valideringssimulering effektiviserar materialkarakterisering i multifysikapplikationer. Minska utvecklingstiden, förbättra simuleringsnoggrannheten och möjliggöra bättre designbeslut.

Software-skärmdump av Simcenters programvara Material Modeler Multiphysics.

Generera validerade materialmodeller med hög tillförlitlighet

Dåligt kalibrerade materialmodeller äventyrar simuleringens tillförlitlighet. Simcenter Material Modeler utnyttjar integrerade virtuella prover för validering för att säkerställa exakta materialparametrar och öka CAE-förtroendet nedströms.

Demokratisera materialdata i hela företaget

Simcenter Material Modeler integreras tätt med Simcenter Material Data Center för att lagra, hantera och dela validerade materialdata — för att säkerställa konsistens, eliminera duplicering och bevara insikter över hela företaget.

Påskynda utvecklingen av materialmodeller

Rå testdatabehandling är iterativ och expertberoende. Simcenter Material Modeler automatiserar dataförberedelse, kurvanpassning, kalibrering och validering — för att minska ansträngning, ledtider och kostnader för att skapa materialmodeller.

Utvalda funktioner

Format-agnostisk experimentell dataimport

Simcenter Material Modeler stöder sömlös import av experimentella testdata över flera filformat — inklusive CSV-, Excel- och lösningsbaserade format — för att eliminera kompatibilitetsbarriärer. Ingenjörer kan konsolidera data från olika testkällor och utrustning till ett enda enhetligt arbetsflöde. Påskynda materialkarakterisering utan tidskrävande manuell datakonvertering eller omformatering.

Simcenter Material Modeler UI som visar experimentell dataimport i flera format med CSV-, Excel- och solver-native filstöd.

Enkel dataförberedelse

Simcenter Material Modeler automatiserar arbetsflöden för förberedelser, vilket gör det möjligt för ingenjörer att jämna ut, skala, flytta och generera medelkurvor med lätthet. Avancerade matematiska modeller ger en kraftfull lösning för extrapolering och anpassning av materialtestkurvdata för att uppfylla specifika krav på ren, konsekvent inmatning redo för noggrann materialkarakterisering.

Simcenter Material Modeler elasto-plastmodul som visar kurvutjämning, medelvärde, skalning och multimodellkurvanpassning på spännings-töjningsdata.

Modelleringsmaterial olinjäritet

Simcenter Material Modeler erbjuder ett rikt utbud av fysikbaserade konstitutiva modeller som täcker elastoplastiskt, hyperelastiskt, viskoelastiskt och viskoplastiskt beteende. Användare kan definiera töjningshastighet och temperaturberoende kurvor. Utnyttja flerskalig modellering för polymerer, elastomerer och kompositer, vilket möjliggör konsekventa materialdefinitioner över struktur- och tillverkningssimuleringar.

Simcenter Material Modeler hyperelastisk anpassningsgränssnitt som visar Yeoh, Neoh, Mooney-Rivlin, Signorini, Ogeden, Gent och Arruda-Boyce modellkalibrering.

Avancerad felkarakterisering

Simcenter Material Modeler möjliggör generering av Forming Limit Diagram och exakt felmodellering med hjälp av branschstandardkriterier, inklusive BiQuad-, GISSMO- och Johnson-Cook-modeller. Ingenjörer kan definiera och extrahera triaxialitetsparametrar för att exakt fånga materialbrott och skadebeteende för att möjliggöra simuleringsresultat med hög tillförlitlighet för krock-, formnings- och konstruktionsapplikationer.

Simcenter Material Modeler BiQuad felmodell som visar bristtöjning kontra spänningstriaxialitetskurva för stål i Radioss.

Flexibla lösningsklara utgångar

Simcenter Material Modeler genererar simuleringsklara materialkort som är kompatibla med flera kommersiella lösare — inklusive Radioss, LS-Dyna, Optistruct, Abaqus, Ansys och AutoForm — för enkel distribution i olika CAE-miljöer utan manuell omarbetning eller dataöversättning.

Simcenter Material Modeler genererar Abaqus-kompatibla hyperelastiska materialkort för naturgummi med export av flera modeller.

Upptäck hur andra använder Simcenter Material Modeler

Select...

Simcenter Material Modeler inom fordons- och transportbranschen

Biltillverkare förlitar sig på exakta materialmodeller för krasch- och hållbarhetssimuleringar. Simcenter Material Modeler karakteriserar metaller, polymerer och fiberfyllda kompositer som används i karosspaneler, stötfångare och interiörer. Den fångar elastoplastiskt och hastighetsberoende viskoplastiskt beteende som är avgörande för exakta krockvärdighetsförutsägelser, lättviktsbeslut och snabbare virtuell validering.

Två bilar, en blå och en svart, är inblandade i en bakre kollision på en asfalterad väg. Den blå bilens huva är skrynklig och dess främre stötfångare är skadad, medan den svarta bilens bakre stötfångare också är skadad.