Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter Material Data Center?

Simcenter Material Data Center är en omfattande, AI-driven plattform som förenar multidisciplinära materialdata över produktlivscykeln, vilket gör det möjligt för ingenjörer att få tillgång till validerade, simuleringsklara egenskaper med full spårbarhet.

Integrerade AI-drivna verktyg överbryggar luckor i materialdata för att effektivisera materialvalet, minska testkostnaderna och förbättra designnoggrannheten genom sömlös CAx-integration och samarbete i hela företaget.

En dynamisk digital grafik som visar konceptet med ett materialdatacenter, med sammankopplade, glödande grafer och linjer, som symboliserar dataflöde och materialegenskaper.

Få tillgång till materialintelligens för hela företaget

Konsolidera proprietär- och leverantörsmaterialdata i en säker, skalbar plattform med rollbaserad åtkomst och granskningsbar versionskontroll, vilket ger varje team en enda sanningskälla för snabbare och säkrare beslut.

Få tillgång till simuleringsklara materialkort

Generera automatiskt CAX-klara lösningskort för Siemens och alla större CAE-plattformar, vilket eliminerar manuell inmatning och enhetskonvertering, vilket ger ingenjörer möjlighet att påskynda simuleringsinställning och analys från koncept till validering.

Integrera AI-driven materialinnovation

Utnyttja AI och maskininlärning för att generera högkvalitativa materialmodeller, låsa upp datadrivna insikter, förutsäga saknade egenskaper och upptäcka materialalternativ. Minska kostnaderna för fysisk testning och påskynda designcykler.

Utvalda funktioner

Branschens mest omfattande materialbibliotek

Utnyttja mer än 90 000 samlade datamängder som spänner över metaller, polymerer, kompositer och avancerade material från över 400 globala tillverkare och välrenommerade databanker av branschstandard. Med egenskaper för flera domäner — strukturella, trötthetsegenskaper, termiska, optiska, elektromagnetiska och tillverkande — har ingenjörer allt som behövs för simulering med hög tillförlitlighet på ett ställe, vilket eliminerar den tidskrävande sökningen över olika källor.

simcenter materialdatacenter branschens mest omfattande materialbibliotekskampanj 640x480

AI-driven materialsökning och jämförelse

Intuitiva sök-, filtrerings- och jämförelsefunktioner gör det enkelt att hitta rätt material i enlighet med miljökrav, prestanda och leverantörsspecifikationer, från första sökning till slutval. Visualisera avvägningar i tabellformat eller polardiagram och utnyttja kraften i vår generativa AI-co-pilot för konversationsbaserad, kontextmedveten vägledning — vilket möjliggör smartare, datadrivet materialval.

simcenter material datacenter ai driven materialsökning och jämförelsekampanj 640x480

Skalbar, säker och konfigurerbar plattform

Plattformen distribueras som en SaaS- eller lokal instans och anpassar sig till din miljö med strikt rollbaserad åtkomstkontroll och robust revisionshantering, vilket säkerställer fullständig dataspårbarhet. En plattform med låg kod och ingen kod med en flexibel datastruktur hanterar sömlöst experimentella, statistiska och lösningsklara datamängder - och förenar globala team på en pålitlig materiell sanning, när som helst och var som helst.

simcenter materialdatacenter skalbar säker och konfigurerbar plattform promo 640x480

Sömlös integration med befintligt CAE-ekosystem

Få tillgång till materialdata från Simcenter Material Data Center direkt i Simcenter Hypermesh, Simlab, Inspire, Inspire Mold, Inspire Extrude, Feko och Material Modeler via integrerade plug-ins. Denna sömlösa integration listar automatiskt applikationsanpassade material, vilket gör det möjligt för ingenjörer att ladda ner CAE-färdiga materialkort direkt, vilket maximerar produktiviteten i sin befintliga simuleringsmiljö.

simcenter materialdatacenter sömlös integration med befintligt cae-ecosystem promo 640x480

Strömlinjeformad företagsanslutning och datastyrning

Integrera Simcenter Material Data Center sömlöst med SAP-, PLM- och ERP-system genom kraftfulla API:er, vilket skapar en robust digital tråd i hela företaget. Stärk automatiserat, styrt datautbyte över plattformar för att eliminera silor, upprätthålla datakonsistens och upprätthålla regelefterlevnad och standarder. Aktivera pålitligt materialinformationsflöde utan ansträngning under hela produktlivscykeln.

Ett fotografi som visar två individer, en man och en kvinna, som står sida vid sida och tittar på en stor, upplyst transparent skärm med datavisualiseringar.

Upptäck hur andra använder Simcenter Material Data Center

Abstrakt grafik avsedd att representera Avient.

Avient | Centraliserande materialdesign med enkel åtkomst

Avient ersatte ineffektiv, filbaserad materialdatahantering med Simcenter Material Data Center, vilket skapade en enda källa till sanning. Den centraliserade molnbaserade plattformen gav alla avdelningar omedelbar tillgång till exakta, revisionskontrollerade materialdata — vilket förbättrade enhetligheten, förenklade rapporteringen och möjliggjorde sömlöst kundsamarbete.

Select...

Simcenter Material Data Center inom fordons- och transportbranschen

Fordonstekniker förlitar sig på Simcenter Material Data Center för att få tillgång till validerade, simuleringsklara materialdata för strukturella analyser, krockvärdighet, hållbarhet, gnissel och skrammel, värme- och tillverkningsanalyser. Det driver lättvikts- och hållbarhetsmål, upprätthåller överensstämmelse med begränsade ämnen och levererar prestanda-, säkerhets- och kostnadsmål för alla fordonsprogram.

Två bildörrar under uppbyggnad

Vanliga frågor