Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter Studio?

Simcenter Studio genererar och utvärderar systemarkitekturer under den tidiga konceptfasen. Den kombinerar systemsimulering, optimala styrmetoder och förstärkningslärande med en toppmodern maskininlärning och vetenskaplig datorstack för att simulera och utvärdera hundratals arkitekturer.

Generera AI-baserade systemarkitekturer
Skapa systemarkitekturer genom att ställa in krav och låt Simcenter Studio hjälpa till att upptäcka nya mönster. Driven av en patenterad artificiell intelligens (AI) -teknik genererar programvaran ett brett utbud av systemarkitekturer från en ingenjörsvänlig formell modellbeskrivning. Genom att undvika problemet med designfixering med hjälp av ett systematiskt och reproducerbart tillvägagångssätt fångar det också väsentlig kunskap i den tidiga designfasen.

Aktivera designbeslut med datorbärbara datorer för systemsimulering
Utvärdera genererade eller importerade systemarkitekturer genom systemsimulering inifrån beräkningsanteckningsböcker. Accelerera dina utvärderingskörningar genom att automatiskt skapa och sammanföra systemsimuleringar via ett avancerat skriptbart gränssnitt med Python. Samla alla resultat i en enda HDF5-fil för att underlätta efterbehandlingen. På så sätt gör datorbärbara datorer det möjligt att reproducera och dokumentera designbeslut.

Automatisera generering av styrenheter för realistiska handelsstudier
Automatisera generering av styrenheter för att skapa de mest exakta och realistiska handelsstudierna som är möjliga i de tidiga designstadierna. Använd antingen ett modellfritt tillvägagångssätt via förstärkningslärande eller ett modellbaserat tillvägagångssätt via optimal kontroll. Utför sluten utvärdering av hundratals eller tusentals varianter för att få en konkurrensfördel.

Guida val av den bästa systemarkitekturen
Samla alla relevanta intressenter för att balansera flera attribut med en intuitiv webbaserad applikation. Använd AI för att skapa kompatibla arkitekturer och utnyttja ett interaktivt verktyg för korsfiltrering och rangordning av tusentals mönster. Ett rekommendationssystem kan föreslå potentiellt förbisedda alternativ från det stora designutrymmet. Ställ in dina egna arbetsflöden för att generera användarfallsspecifika rapporter i beräkningsanteckningsböcker för att möjliggöra riktade diskussioner om enskilda mönster.

Få en konkurrensfördel

Ta reda på hur du undviker designfixering med generativ konstruktion av systemarkitekturer.

VIDEO

AI-baserad generering av systemarkitekturer

I den här korta videon utforskar vi:

  • En typisk produktutvecklingsprocess
  • En introduktion till generativ teknik
  • Översikt över en Simcenter Studio-miljö