Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter E-Motor Director?

Simcenter E-Motor Director påskyndar utvecklingen av e-drivlinor genom att göra det möjligt för ingenjörer att utforska, utvärdera och optimera elmotorkoncept i en enhetlig, multifysikmiljö.

Genom att kombinera simulering, datadriven design och integrering av styrsystem hjälper det team att balansera prestanda, effektivitet och kostnad samtidigt som de fattar välgrundade beslut på systemnivå tidigt i designprocessen.

EMD Översikt

Integrera arbetsflöden för multifysik och kontroll

Kombinera elektromagnetiska, termiska, mekaniska och styrsysteminteraktioner inom en enda miljö. Detta integrerade tillvägagångssätt stöder samdesign mellan växelriktare och motor och ger robust prestanda under verkliga driftsförhållanden.

Accelerera utformningen av elmotorer på systemnivå

Utforska motorarkitekturer, utvärdera designavvägningar och förbättra prestanda. Redogöra för multifysikinteraktioner och kontrollstrategier. Tidiga insikter på systemnivå möjliggör bättre beslut och minskar kostsamma iterationer.

Automatisera utforskning och optimering av design

Utnyttja automatiserade arbetsflöden och design av experiment (DOE) för att snabbt utforska designutrymmen, jämföra alternativ och identifiera optimala motorkonfigurationer eller familjer baserat på flera begränsningar och driftsförhållanden.

Utvalda funktioner

Motorarkitekturer och topologier

Definiera och jämför snabbt ett brett utbud av motorarkitekturer och topologier från ett enda baslinjekoncept. Skapa enkelt designvarianter, utvärdera avvägningar och bygg strukturerade designstudier för att identifiera de mest lovande konfigurationerna tidigt i utvecklingsprocessen.

En produktskärmdump av Simcenter E-Motor Director, som visar motorarkitektur och topologival.

Integrering av multifysik och styrsystem

Utvärdera elmotorns prestanda genom att kombinera elektromagnetiska, termiska, mekaniska och styrsysteminteraktioner i ett enda arbetsflöde. Fånga växelriktar-motorkopplingseffekter och utvärdera systemets beteende under realistiska driftsförhållanden för att förbättra noggrannheten och robustheten.

En produktskärmdump av Simcenter E-Motor Director, som visar multifysik och styrsystemintegration för elmotorer.

Automatiserad designutforskning med DOE

Definiera och utforska stora designutrymmen med hjälp av automatiserad design av experiment (DOE). Generera, hantera och analysera enkelt flera motorkoncept för snabb jämförelse av alternativ och identifiering av optimala konstruktioner eller motorfamiljer under flera begränsningar och driftsförhållanden.

En produktskärmdump av Simcenter E-Motor Director, som visar automatiserad designutforskning med Design of Experiments (DOE).

Upptäck hur andra använder Simcenter E-Motor Director

Select...

Simcenter E-Motor Direktör inom fordonsindustrin

Påskynda utvecklingen av eldrivlinor genom att utforska motorarkitekturer, optimera prestanda och utvärdera avvägningar på systemnivå tidigt i designprocessen. Integrera multifysiksimuleringar och styrstrategier för att förbättra effektiviteten, minska utvecklingstiden och stödja modulär plattformsdesign över fordonsprogram.

En reklambild för Simcenter E-Motor Director, som lyfter fram dess användning inom fordonsindustrin.

Vanliga frågor