Simcenter E-Machine Design gör det möjligt för dig att snabbt utveckla elektriska maskinkonstruktioner via det malldrivna användargränssnittet, vilket minskar utvecklingstiden och kostnaderna.
Modellera komplexiteten — avstämd noggrannhet efter behovSimcenter E-Machine Design är den enda programvaran som låter dig välja mellan analytiska EMAG-, kalibrerade analytiska EMAG- eller Finite Element Method [FEM] EMAG-experiment; denna mångsidighet gör att du kan ställa in noggrannheten och tiden för din prestandadatainsamling till lämpligt stadium av designen.
Gå snabbare — med färdiga mallarTa bort behovet av en FEM-expert och den komplicerade processen att ställa in en modell, förfina nätet, definiera önskat experiment och granska det. Använd istället vår malldrivna programvara för att utföra ett brett spektrum av experiment automatiskt.
Initiera din idé, definiera den tydligt och granska snabbt dess prestanda, vilket minskar beroendet av flera fysiska prototyper.
Utforska möjligheterna — helhetslösningDen enda produkten på marknaden som tillhandahåller en heltäckande lösning för granskning av maskinprestanda vid ”driftsförhållanden”. Du kan undvika potentiella fel med automatiska, kopplade magneto-termiska effekter från början. Det finns ingen datafil eller geometriutbyte för att få kopplingen vilket eliminerar potentiella användarfel.
Detta är det enda maskindesignverktyget som erbjuder parametrerade mallar och modelleringsmöjligheter för både radiella och axiella flödesmaskiner.
Dessutom ansluter E-Machine Design sömlöst till optimering eller designutforskning med Simcenter HEEDS-produkten med en särskilt utsedd portal.
Håll dig integrerad — med Simcenter XceleratorFör att producera ett avancerat elfordon som är både effektivt och tyst krävs ett team av ingenjörer som arbetar med motorn och dess hus, växellådan och vidare för att förstå fordonets hela NVH-prestanda. Simcenterverktygen kan simulera alla dessa funktioner och deras inbyggda filformat gör att uppdateringar av designen är tillgängliga för alla ingenjörer, vilket säkerställer att alla alltid arbetar med de senaste filerna.
Accelerera, förnya och optimera designprocessen för elmaskiner
Simcenter E-Machine Design är en ny produkt byggd på giganternas axlar eftersom den tar det bästa från Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve och Simcenter MAGNET för att replikera elektriska maskinexperiment.