Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter Simulation Cloud Suite?

Simcenter Simulation Cloud Suite är en säker, centraliserad plattform för simuleringsprocesser och datahantering, specialbyggd för att driva digital transformation inom produktutveckling.

Den kan distribueras lokalt eller i molnet och integreras med PLM- och simuleringsverktyg för att främja globalt samarbete. Hantera multidisciplinära modeller och multifidelitetsmodeller via en enda portal med kraftfull sökning, spårbarhet och KPI-drivet beslutsfattande.

En person med mörk hud och hår, sett bakifrån, arbetar på en bärbar dator som visar en projektpanel med rött och vitt diagram

Centraliserad simuleringsprocess och datahantering

Hantera simuleringsdata, resultat och rapporter från en enda, säker portal. Kraftfull sökning, spårbarhetsfunktioner, versionskontroll och KPI-drivna instrumentpaneler möjliggör strukturerad, styrd simuleringsdata i hela företaget.

Sömlöst samarbete och integration av ekosystem

Främja globalt samarbete genom en öppen arkitektur som integreras sömlöst med PLM-system och simuleringsverktyg från tredje part. Rollbaserad åtkomstkontroll och filversionshantering håller alla intressenter anpassade.

Accelererat datadrivet beslutsfattande

Extrahera nyckeltal från simuleringsresultat och visualisera dem genom integrerade instrumentpaneler. Automatiserad rapportering gör det möjligt för ingenjörsteam att fatta snabbare, välgrundade beslut under produktutvecklingens livscykel.

Utvalda funktioner

Flexibel lokal- och molndistribution

Distribuera på din egen infrastruktur eller utnyttja molnresurser — allt som passar ditt företags behov. En modern, webbinbyggd arkitektur säkerställer att team säkert kan komma åt projekt och simuleringsmodeller var som helst, när som helst. Oavsett om du skalar beräkningar på begäran eller bibehåller kontrollen över känsliga data lokalt, anpassar sig Simcenter Simulation Cloud Suite till din utvecklande infrastrukturstrategi.

Ett diagram illustrerar en nätverksarkitektur med servrar, databaser, molntjänster och säkerhetslås, anslutna med linjer.

Integrering av appar från tredje part

Utnyttja en leverantörsneutral, öppen arkitektur för maximal flexibilitet. Integrera med datakällor och tredjepartsapplikationer — inklusive kravhanteringssystem, materialdatabaser, CAD- och PDM-plattformar. Genom att koppla samman simulering med den bredare tekniska verktygskedjan eliminerar Simcenter Simulation Cloud Suite datasilos och påskyndar heltäckande produktutvecklingsflöden.

En skärmdump av en instrumentpanel för programvaruintegration med en mörk sidopanelmeny och ett huvudinnehållsområde som visar olika applikationskort.

Avancerad processautomation

Automatisera simuleringsarbetsflöden för att minska manuell ansträngning och påskynda designcykler. Effektiviserade gransknings- och signeringsprocesser inkapslar bästa praxis, medan automatiserad nätning, modellinställning och efterbehandling eliminerar repetitiva uppgifter. Öppna skriptfunktioner gör det möjligt för team att anpassa automatiseringsarbetsflöden för att matcha specifika tekniska processer och organisationsstandarder.

simcenter-simulering-moln-suite-avancerad-processautomation-promo-640x480

Automatiserad rapportering och KPI-utvärdering

Fånga och representera viktiga simuleringsdata systematiskt genom automatiserad rapportering. Extrahera nyckeltal direkt från simuleringsresultat och presentera dem via integrerade instrumentpaneler, vilket möjliggör snabbare och mer välgrundade tekniska beslut. Digital tillgångshantering stärker ytterligare kunskapens återanvändning över produktionsstadier — från konceptdesign till detaljerad produktionshantering.

En skärmdump av en analysyta ”Subframe Static Stiffity” som visar en KPI-sammanfattning med olika mätvärden och en hierarkisk navigeringsmeny till vänster.

HPC-integration och resurshantering

Maximera simuleringsgenomströmningen med integrerad HPC-resurshantering över lokala kluster och molninfrastruktur. Skicka in, övervaka och hantera datorjobb via en enhetlig portal, vilket säkerställer optimalt resursutnyttjande. Moln-agnostisk arkitektur gör det möjligt för team att skala beräkningskapacitet på begäran utan att störa etablerade simuleringsprocesser eller datalarbetsflöden.

En skärmdump av ett programvarugränssnitt med en mörk vänster sidofält, en central form för ”Opistruct” -profilinställningar och en höger panel som visar en filkatalog.