Signalkomponenter
Signalmoduler möjliggör en skalbar och kostnadsoptimerad struktur. Digitala och analoga signalingångs- och utgångsmoduler är tillgängliga för dig.
SIMATIC ET 200eco PN är ett kompakt block I/O med PROFINET-anslutning med IP65/IP67-skyddsgrad för skåpfri installation direkt vid maskinen. Det specialiserade och helt förseglade zinktryckshöljet garanterar dig perfekt skydd, även under utmanande miljöförhållanden och temperaturer från -40° till +60° C. Det är mekaniskt mycket robust och motståndskraftigt mot vibrationer, damm, olja eller fukt, och därför även lämpligt för utomhusbruk. Tack vare ATEX-godkännandet kan ET 200eco PN även användas i farliga områden upp till zon 2.
SIMATIC ET 200eco PN erbjuder flexibel konfiguration och enkel installation. Integrerad 2-portars switch möjliggör integrering av linjetopologi. M12-L-kontakter förenklar strömförsörjningen med högre strömkapacitet och utökad kabelräckvidd.
SIMATIC ET 200eco PN är särskilt kompakt. Tack vare den praktiska husformen kan enheterna monteras frontalt eller roteras 90 grader åt sidan för optimal användning av utrymmet.
Zinkhöljet i IP65/67 och IP69K är lämpligt för användning under krävande omgivningsförhållanden och temperaturer från -40 °C till +60 °C. Den maximala motståndskraften mot vibrationer, damm, olja och fukt garanterar lång livslängd.
Signalmoduler möjliggör en skalbar och kostnadsoptimerad struktur. Digitala och analoga signalingångs- och utgångsmoduler är tillgängliga för dig.
Förverkliga säkra applikationer. De säkerhetsfunktioner som krävs för felsäker drift är integrerade i den felsäkra ingång/utgångsmodulen.
Med IO-Link kan sensorer och ställdon från olika tillverkare enkelt integreras. Konfiguration kan utföras med hjälp av en GSD-fil eller S7-PCT.
Utöka stationens funktionalitet med vår teknikmodul som kombinerar räknings- och positionsinmatningsmodulens funktioner.