Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
STARTPAKET

SIMATIC S7‑1200 G2

Rätt val för de flesta applikationer
En lösning som uppfyller kraven på moderna maskiner

  • Ökad prestanda och skalbarhet — stöd för upp till 31 enheter i en PROFINET Nätverk inklusive IRT, ökad datorkraft, utökad program- och dataminne, och en minskad total bredd med ca. 25% jämfört med den tidigare S7-1200-familjen.
  • Högpresterande rörelsekontroll — integrerade rörelsekontrollfunktioner; styrenheten möjliggör enkel och samordnad axelstyrning såväl som grundläggande kinematik, säkerställa hög rörelseprecision.
  • Maskinsäkerhet — integrerad säkerhetsfunktioner och inbyggd ProfiSafe-protokoll för kommunikation med frekvensomvandlare med Säkerhet Integrerad stöd.
  • Avancerad diagnostik — inbyggd NFC ger snabb åtkomst till enhets-, diagnos- och driftsdata via Android/iOS mobila enheter, minska stilleståndstiden och öka serviceeffektiviteten.

Startpaket

(Katalognummer: PL 2: DIFA-1200G2)

6ES7214-1AF50-0XB0

CPU 1214FC styrenhet, integrerad 14 digitala ingångar, 10 digitala utgångar,
300 kB programminne och 750 kB dataminne

6ES7822-0AA25-0YA5

STEP 7 Grundläggande V21 programvara,
ingenjörsverktyg för programutveckling, inklusive Säkerhet funktionalitet

Pris (netto)

710 EURO

Kampanjen gäller till 30 september 2026 eller så länge lagret räcker.

Denna information är endast avsedd för marknadsföringsändamål och utgör inte ett erbjudande i den mening som avses i civillagen. Vi förbehåller oss rätten att skicka kampanjerbjudanden uteslutande till utvalda företagskunder. Kampanjen riktar sig inte till konsumenter.

Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03‑821 Warszawa, Polen | Tel. +48 22 870 9000 | Distriktsdomstolen för huvudstaden Warszawa, 14:e handelsavdelningen i det nationella domstolsregistret, KRS 0000031854, Aktiekapital: 96 831 415,00 PLN | Skattnummer: 526‑03‑02‑870

Produktens radar

Product Radar är det officiella Siemens-verktyget som stöder sökandet efter produkter.