Läs och skriv i HF-området
Använd vid 13,56 MHz med ISO 15693-kompatibilitet; RF300 lägger till stöd för ISO 18000‑3 för avancerade applikationer.
SIMATIC RF200 och RF300 utgör kärnan i Siemens HF RFID-system, vilket säkerställer tillförlitlig identifiering, datatransparens och överensstämmelse med Red 3.3 för produktion och intralogistik. Dessa läsare integreras sömlöst med SIMATIC och TIA Portal och erbjuder standardiserade gränssnitt för snabb idrifttagning. RF200 är idealisk för kostnadseffektiva uppgifter med medelhög prestanda, medan RF300 ger hög hastighet, stort minne och avancerad diagnostik för krävande miljöer. Kombinerat med transpondrar, externa antenner, kommunikationsmoduler och IO‑Link-master skapar de en flexibel, skalbar lösning skräddarsydd för automatiseringsbehov.
RF200 och RF300 möjliggör spårbarhet från början till slut inom hela produktionen och intralogistiken, vilket förbättrar kvaliteten och efterlevnaden.
RF300 erbjuder snabb dataöverföring och stort minne för krävande linjer, medan RF200 ger kostnadseffektiv prestanda för standarduppgifter.
Båda familjerna ansluter via IO‑Link, PROFINET, PROFIBUS eller Ethernet och integreras sömlöst med SIMATIC och TIA Portal för enkel expansion.
Använd vid 13,56 MHz med ISO 15693-kompatibilitet; RF300 lägger till stöd för ISO 18000‑3 för avancerade applikationer.
RF200 använder IO-Link för enkla inställningar; RF300 stöder PROFINET och PROFIBUS för komplexa automationsnätverk.
RF300 ger omfattande diagnostik och minne för förutsägbart underhåll; RF200 erbjuder strömlinjeformade statuskontroller för snabb idrifttagning.