Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIMATIC WinCC Unified View of Things?

Enkel konfiguration, integrerade verktyg och fullständig integration i din S7-1500-styrenhet: med WinCC Unified View of Things kan du nu också använda styrenheten för grundläggande visualiseringsuppgifter.

Viktiga fördelar

1767a945-19de-4511-8662-9205ead75532-wincc-visning-av-saker-ikoner-lättanvända-640x360

Konfiguration utan programmeringskunskap

Förverkliga webbvisualisering för S7-1500 webbserver effektivt med hjälp av en intuitiv dra-och-släpp-redigerare i TIA Portal.

8764e892-8f9d-4cf1-afbb-0d64f9070509-wincc-visning-av-saker-ikoner-konsistens-640x360

En del av SIMATIC WinCC Unified System

Grundläggande objekt i WinCC Unified kan användas, vilket säkerställer konsistens och återanvändbarhet med andra panel- eller PC-baserade visualiseringar.

a7a95445-84de-4ea0-a987-595266e03da9-wincc-visning-av-saker-ikoner-integration-640x360

Integrering i SIMATIC S7-1500 PLC:er

Skapa enkel webbvisualisering för alla SIMATIC S7-1500-styrenheter när maskinen befinner sig i en komplex infrastruktur som gör det svårt att installera en HMI-panel på plats.

Utvalda funktioner

Upptäck hur andra använder View of Things

Visualisering Prinsipschritt

Schweiziska federala vägkontoret (FEDRO) | Digital tvilling förbättrar säkerheten i Zürichtunneln

Tysta nätter i parken istället för buller, damm och avgaser: Schwamendingen motorvägstunnel förbinder båda delarna av Zürichs distrikt 12 och tillför värde för hela grannskapet. Siemens hjälper till att säkerställa att ventilationssystemet i tunneln är redo för allt som kan hända.

Vanliga frågor

Ett diagram som visar en fabrik med en cybersäkerhetssköld över den, vilket indikerar säker industriell verksamhet.

Cybersäkerhet för industrin

Säkerhetsinformation

För att skydda anläggningar, system, maskiner och nätverk mot cyberhot är det nödvändigt att implementera — och kontinuerligt upprätthålla — ett holistiskt, toppmodernt industriellt säkerhetskoncept. Siemens produkter och lösningar utgör bara en del av ett sådant koncept. För mer information om industriell säkerhet, besök.