Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Visualiseringsapplikation

SidiRoar

Applikationen är utformad för att visualisera lågspänningsställverk i förstärkt verklighet. Augmented reality (AR) blir allt vanligare i vardagen — från mobilspel, där det ökar engagemanget, till museer, där det används för att skapa interaktiva utställningar.

Nuförtiden är förstärkt verklighet inte längre bara en form av underhållning, och fördelarna med dess tillämpning utnyttjas inom många branscher - inklusive industri och energi. Digitaliseringen av det dagliga arbetet gör det möjligt att fullt ut utnyttja potentialen i denna teknik.

Utmaningar som tillverkare av lågspänningsställverk står inför

Hur kan förstärkt verklighet påverka arbetet hos en tillverkare av lågspänningsställverk?

Frekventa konstruktionsändringar, avvikelser mellan design och faktiska förhållanden, ett stort antal möjliga ställverkskonfigurationer och korta leveranstider är nu vardagliga utmaningar i en tillverkares arbete. Användningen av digitalisering i produktionsprocessen för ställverk förbättrar avsevärt arbetseffektiviteten, minskar antalet fel och ökar den totala produktiviteten. Tidskrävande uppgifter kan stödjas med datorberäkningar, delade molnbaserade filer (till exempel med hjälp av populära BIM - Building Information Modeling - lösningar) och 3D-design.

Konfigurationsverktyg och BIM-baserad design är mycket användbara för att bestämma dimensioner, termiska förhållanden och installationskrav för ställverk. De tillåter emellertid inte en detaljerad verifiering av strukturen eller dirigering av huvud- och distributionsskenor. I de flesta fall måste tillverkaren självständigt bestämma hur man implementerar samlingsskenesystemet. Denna process kan förbättras avsevärt genom att använda en exakt 3D-modell av ställverket som utvecklats av teknikleverantören. I kombination med virtuell verklighet - mer specifikt förstärkt verklighet - kan tillverkaren visa en sådan modell direkt i verkstaden och exakt verifiera hur man monterar strukturen, installerar interna enheter och kör samlingsskenesystemet.

Förstärkt verklighet i prefabriceringsprocessen — SidiRoar i aktion

SidiRoar är en gratis mobilapplikation som stöder design, dimensionering och produktion av lågspänningsställverk. Namnet kommer från ”Siemens — Switchgear Digitalization.” Applikationen utvecklades och implementerades av ett polskt team av mjukvaruingenjörer från avdelningen för teknisk support för att möta de specifika behoven på den lokala marknaden.

Huvudsyftet med SidiRoar är att hjälpa ingenjörer vid konstruktion och konstruktion av lågspänningsställverk. Användningen av förstärkt verklighet under montering möjliggör enkel och exakt verifiering av samlingsskenor och böjning. Detta gäller även installation av enheter, deras anslutning till samlingsskenor och deras djup tillsammans med monterade tillbehör.

3D-modellen av ställverket möjliggör verifiering av korrektheten i dess design och utförande. I praktiken är förseningar i genomförandet av designändringar vanliga, vilket kan leda till kollisioner under installationen på slutplatsen. Användningen av SidiRoar gör det möjligt för tillverkaren att visualisera ställverket med dess faktiska dimensioner när som helst och när som helst - inklusive på den slutliga installationsplatsen. Detta tillvägagångssätt hjälper till att undvika kollisioner innan produktionen börjar, vilket eliminerar extra kostnader i samband med ändringar under installationen.

SidiroAR-img 01

Bild 1: Exempel på Sivacons samlingsskenesystem för ställverk i en 3D-modell.

SidiroAR-img 02

Fig. 2a: Exempel på ett Sivacon-ställverk under montering och dess representation i form av en 3D-modell visualiserad med hjälp av SidiRoar-applikationen

SidiroAR-img 02b

Fig. 2b: Exempel på ett Sivacon-ställverk under montering och dess representation som en 3D-modell visualiserad med hjälp av SidiRoar-applikationen

SidiroAR - img 2c

Bild 2: Exempel på ett Sivacon-ställverk under montering och dess representation som en 3D-modell visualiserad med hjälp av SidiRoar-applikationen

Sidiro AR 2d img

Lågspänningsställverk i AR — steg för steg

Designprocessen för ett ställverkssystem avsett för visualisering i förstärkt verklighet börjar med att överföra schemat för ställverk till Simaris Configuration-programvaran. Programmet möjliggör skapandet av en ställverkslayout, med hänsyn till alla nödvändiga element som krävs för dess design. Materialegenskaper som tilldelas varje komponent minimerar risken för fel, till exempel när effektförlusten i en panel överskrider det tillåtna intervallet.

Baserat på lämplig dokumentation i form av en teknisk ritning av ställverket utarbetas sedan en 3D-modell. För detta ändamål används 3D-modelleringsprogramvara (som Autodesk Inventor), vilket gör det enkelt att kombinera alla ställverkskomponenter. Dessutom tillåter programvaran publicering av de designade modellerna som 3D-PDF-filer eller för onlinevisning, vilket förenklar kommunikationen mellan företaget som utvecklar ställverkstekniken och tillverkaren.

Efter godkännande av ställverkets specifikation och design konverteras modellen till ett format som är kompatibelt med SidiRoar-applikationen, tilldelas ett individuellt användarkonto och laddas upp till en extern server. Användningen av molnteknik gör det möjligt för tillverkaren att ladda ner ställverksmodellen direkt till sin mobila enhet via Internet - från praktiskt taget var som helst i världen. SidiRoar-applikationen gör att den nedladdade modellen enkelt kan visas i förstärkt verklighet.

SidiRoar är en mobilapplikation tillgänglig på både Android- och iOS-enheter. Varje användare har ett personligt konto till vilket 3D-modeller avsedda för augmented reality-visualisering tilldelas. Detta gör det möjligt för licensierade Sivacon-ställverkstillverkare som samarbetar med Siemens att visualisera varje beställt ställverkssystem med AR-teknik.

SidiroAR

Bild 3: Framsida av ett Sivacon-ställverk skapat i Simaris Configuration-programvara

SidiroAR 03b img

Bild 4:3D-modell av ett Sivacon-ställverk genererat i Autodesk Inventor

SidiroAR 5a img

Fig. 5a: 3D-modell av ett Sivacon-ställverk visualiserat i SidiRoar-applikationen

SidiroAR 5b

Bild 5b: modell med dolda dörrar

SidiroAR 5c

Bild 5c: modell med dolda dörrar och invändiga lock