Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

CIGRE 2026

Teknik för att påskynda nätomvandlingen | 23-28 augusti 2026 i Paris

Varför SICAM OT Asset Manager?

Operatörer av kritisk infrastruktur står inför ett ökande tryck: växande tillgångskomplexitet, strängare regler som NIS2 och ökande cybersäkerhetsrisker. Samtidigt förlitar sig många organisationer fortfarande på fragmenterade verktyg eller manuell tillgångsdokumentation.

OT Asset Manager hanterar dessa utmaningar genom att tillhandahålla en central, alltid uppdaterad inventering av alla OT-tillgångar, vilket minskar manuell ansträngning och möjliggör datadrivna beslut.

Som en helt lokal lösning säkerställer den att all känslig operativ data förblir lokal - vilket gör den idealisk för säkerhetskritiska miljöer.

Viktiga fördelar

Full insyn i tillgångarna

Få en fullständig och alltid uppdaterad översikt över alla OT-tillgångar, inklusive maskinvaru- och firmwareversioner - vilket ger grunden för tillförlitlig drift och välgrundade beslut.

Cybersäkerhet och efterlevnad

Identifiera sårbarheter snabbare, planera uppdateringar effektivt och uppfylla lagkrav som NIS2, ISO eller IEC med granskningsklara tillgångsdata och rapportering.

Effektivitet genom kontroll på plats

Minska den manuella ansträngningen och eliminera fragmenterade verktyg med en centraliserad lösning — samtidigt som all känslig operativ data hålls säkert på plats, helt under din kontroll.

Utvalda funktioner

Utforska resurser (på engelska)