SENTRON 3KF strömbrytare med säkringar
De uppfyller alla krav för huvudstyrning, EMERGENCY STOP och underhållsbrytare. Enkel att installera och enkelt eftermontera. LV HRC säkringslänkar finns tillgängliga för upp till 800 A.
SENTRON-kopplingsenheter ger en robust grund för säker och standardkompatibel strömfördelning. Genom att kombinera en modulär design med ett brett utbud av tillbehör erbjuder de maximal flexibilitet för både nyinstallationer och eftermontering. Tillgången till omfattande CAx-data påskyndar systemplaneringen och konfigurationen avsevärt för att stärka din ingenjörsprocess.
Kombinerat med tillförlitlig frånkoppling under belastning och förenklad, verktygsfri installation säkerställer SENTRON hög systemtillgänglighet samtidigt som den tekniska komplexiteten och kostnaderna minskar under hela livscykeln. Dessutom optimerar bekväma beställningsprocesser och snabb leverans din lagerhållning och minskar dina ekonomiska investeringar.
Få tillgång till omfattande lösningar för omkoppling, frånkoppling, överföring och nödstopp applikationer från en enda tillförlitlig källa.
SENTRON-kopplingsenheter erbjuder tillförlitlig frånkoppling och skydd för människor, maskiner och elektriska installationer för att upprätthålla hög systemintegritet hela tiden.
Stärk din designprocess med förenklad konstruktion, snabb installation och flexibla eftermonteringsalternativ som stöds av högkvalitativa CAx-data.

De uppfyller alla krav för huvudstyrning, EMERGENCY STOP och underhållsbrytare. Enkel att installera och enkelt eftermontera. LV HRC säkringslänkar finns tillgängliga för upp till 800 A.

Lämplig för huvudstyrning, EMERGENCY STOP och underhållsbrytare. Erbjuder mångsidiga anslutningsmöjligheter och manövermekanismer. Terminalskydd ger förbättrat beröringsskydd. Kontaktpositioner är synliga hela tiden.

Portföljen omfattar automatisk överföringsutrustning (3KC ATSE), en fjärrstyrd variant 3KC RTSE och en manuellt manövrerad version 3KC MTSE för upp till 1 600 A, alla IEC 60947-6-1 och IEC 60947-3 kompatibla.

IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Part 107 och EN 60947-3 certifierade manuellt manövrerade brytare eller på/av, nödstopp och huvudkontrollbrytare enligt DIN EN 60204-1. UL508- och UL489-kompatibla konstruktioner tillgängliga.

Omkopplarna finns i fem prestandastorlekar upp till 630 A och är mycket platsbesparande tack vare sin kompakta design. Det är enkelt att installera dessa enheter på monteringsplattor eller skenor eller i samlingsskenor.

3NJ4 och 3NJ5 in-line säkringsfrånskiljare kombinerar belastnings- och frånkopplingsfunktioner i ett enda system. Tack vare sin integrerade LV HRC-säkring skyddar de även system vid överbelastning eller kortslutning.

Har en integrerad kopplingsenhet med enkel eller dubbel avbrottskapacitet. Speciellt lämpad för applikationer där ett stort antal kabeldragningar för kraftdistribution är inrymda i extremt trånga utrymmen.

Växlingsenheter kan tjäna till att slå på och stänga av belysningssystem, motorer och andra enheter. Kopplingsanordningar för manuell drift gör det möjligt för användare att slå på och av elektriska belastningar manuellt. Inga verktyg behövs för installation.

Våra fjärrkontrollbrytare för hackmanövrering, kopplingsreläer eller Insta-kontaktorer utför automatiskt kopplingsoperationer för elektriska belastningar. De ökar säkerheten och bekvämligheten och minskar energiförbrukningen.

Vi erbjuder dig ett brett utbud av designvarianter enligt VDE-, UL-, CEI- eller CEE-standarder. De kortslutningssäkra transformatorerna och strömförsörjningsenheterna för många spänningar och effektnivåer uppfyller alla krav för extra lågspänningssystem.

Överföringsstyrenheterna 3KC ATC6300 och ATC 6500 möjliggör säker och felfri växling mellan två strömkällor. 3KC används framför allt där ett nätfel kan få kritiska konsekvenser.
Snabbvalsguide | SENTRON frånskiljare och överföringsbrytarutrustning
Broschyr | SENTRON 3KF
Broschyr | SENTRON 3KD
Broschyr | SENTRON 3KC (RTSE)
Broschyr | SENTRON 3KC (ATSE)