Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
654FF056-6E6D-44C6-8BCE-E6F379830637-SENTRON-Mätanordningar-KV-Unboxing-Visual-B-2560x1440

SENTRON mätanordningar

Du kan bara förbättra det du mäter. SENTRONS mätanordningar tillhandahåller exakta energidata för att identifiera ineffektivitet och minska energiförbrukningen. Från DIN-skena till frontpanelen, Modbus till PROFINET — SENTRON levererar tillförlitlig transparens över hela din strömfördelning.

Varför SENTRON mätinstrument?

Energibesparingar börjar med en solid grund av reproducerbara effektvärden. På alla nivåer av lågspänningsdistribution gör vår portfölj det möjligt för dig att optimera driften och bygga smarta energihanteringsuppsättningar. Oavsett om det gäller infrastruktur, fastighetshantering, tillverkning, laddning av elbilar eller förnybara energikällor integreras dessa enheter sömlöst i din automationsmiljö. Genom att göra det hjälper de dig att uppfylla strikta regleringsstandarder och driva dina långsiktiga hållbarhetsinitiativ framåt.

Viktiga fördelar

Få full insyn i energiförbrukningen

Övervaka energi, strömkvalitet och systemförhållanden på alla nivåer i din installation. SENTRON-enheter levererar exakta, reproducerbara data för välgrundade beslut och riktade effektivitetsförbättringar.

Förbättra effektiviteten och minska energikostnaderna

Identifiera energislöseri, toppbelastningar och ineffektivitet tidigt. Med detaljerade förbrukningsdata kan du optimera verksamheten, fördela kostnaderna korrekt och stödja energihanteringsstandarder som ISO 50001.

Bygg en framtidsklar, skalbar energiövervakningsinställning

Välj från en omfattande portfölj som täcker DIN-skena till frontpanelenheter, Modbus till PROFINET-anslutning, MID-certifierade alternativ. SENTRON integreras sömlöst med mjukvarulösningar och växer med din applikation.

Välj den optimala SENTRON-mätaren

Från grundläggande energimätare till avancerade multifunktionsenheter: Hitta den optimala SENTRON-mätlösningen för varje steg i din anläggning. Möjliggör tillförlitliga data, sömlös kommunikation och effektiv strömövervakning från början.

SENTRON energimätare

Vanliga frågor

Utforska resurser

SENTRON mätanordningar

Snabbvalsguide | Portfolio översikt

Flyer | Europeiskt mätinstrumentdirektiv (MID)

Vitbok | Power quality under övergången till en ny energimix

Katalog | LV 10 — LV Strömfördelning + Elinstallation

Ditt inträde i IIoT

Vitbok | Obligatorisk kontroll av energieffektivitet

Ämnespapper | Cybersäker digitalisering av kraftdistribution i infrastrukturer och byggnader

Faktablad | SENTRON Powercenter 3000

Mer information om Powercenter 3000

Videoklipp | SENTRON Powercenter 3000 — unik IoT-dataplattform