Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför miniatyrbrytare?

Elförbrukningen i bostäder och kommersiella byggnader fortsätter att växa, vilket ökar risken för överbelastning eller kortslutning. Vid överbelastning eller kortslutning skär SENTRONs miniatyrbrytare (MCB) säkert den anslutna kretsen och skyddar kablar och ledningar.

MCB:er skyddar elektriska system och utrustning på ett tillförlitligt sätt och förhindrar kostsamma produktionsstopp och ekonomiska förluster. De är särskilt viktiga i applikationer med hög efterfrågan som datacenter eller fordons- och halvledarindustrin, för att möta de förbättrade kraven i komplexa och alltmer automatiserade byggnader och applikationer.

Viktiga fördelar

Hålla jämna steg med nya krav

Det ökande antalet elektriska apparater och automatiserade driftsprocedurer ökar kraven på system. MCB:er från SENTRON-portföljen uppfyller de förbättrade kraven för automatiserade byggnader och industriella kraftförsörjningssystem.

Aktivera säkerhetskopieringsskydd

SENTRON MCB:er skyddar ledningar och kablar vid kortslutning och överbelastning och erbjuder reservskydd för kopplingsenheter och halvledarskydd. De är en grundläggande komponent för heltäckande skydd.

Hjälp till att skydda dina anställda

MCB kan hjälpa till att skydda människor mot elektriska stötar när de kombineras med RCCB eller används som RCBO. Genom att kombinera 5SY MCB med 5SM6 bågfelsdetekteringsenhet (AFDD) utökas funktionsområdet ytterligare.

Utvalda funktioner

Utforska relaterade resurser och produkter

Kom igång