Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SENTRON AFDD?

Den kompakta SENTRON-bågfelsdetekteringsenheten upptäcker alla typer av ljusbågfel och kopplar bort kretsen omedelbart — nödvändigt för en allsidig skyddad elinstallation.

SENTRON AFDD är lämplig för nya byggnader och installationer, samt eftermontering och modernisering av befintliga industri-, bostads- eller kommersiella byggnader.

Dessa enheter kan upptäcka parallella och seriella bågfel, avbryta och koppla bort kretsar och ersätta befintliga MCB:er eller ansluta till SENTRON MCB:er eller RCBO och har:

  • Kompakt design med endast en modulbredd (MW)
  • 50% platsbesparing i distributionspanelen för nya installationer
  • Siemens-patenterad SIARC-teknik

Viktiga fördelar

Minska risken för elbrand

Minimera riskerna med moderna elektriska apparater och ökad strömbelastning, inklusive elektrisk brand, även från mindre defekter som skadad trådisolering, krossade kablar eller böjda kontakter.

Skydda människor och tillgångar

Möjliggör tidig upptäckt av brandrisker, från den elektriska ledningen till slutenheten, och förhindra andra faror som elektriska stötar eller förstörelse av elektriska system i bostäder, kommersiella eller industriella miljöer.

Maximera utrymmesbesparingar

Byt ut befintliga strömbrytare i äldre byggnader utan att lägga till utrymme. AFDD har en integrerad miniatyrbrytare (MCB) och har samma bredd som en MCB för maximal platsbesparing på distributionskortet.

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Titta

Videoklipp | SENTRON 5SV6 bågfeldetekteringsenhet (AFDD)

Videoklipp | Funktionalitet för SENTRON 5SV6 bågfeldetekteringsanordning i byggnader

Videoklipp | Funktionalitet för SENTRON 5SV6 bågfeldetekteringsanordning i industrier

Kom igång