Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SCALANCE X-400 lager 3-switchar?

Designa och hantera kommunikationsnätverk från kontroll till hanteringsnivå och möjliggöra hög tillgänglighet med SCALANCE X-400 hanterade lager 3-switch.

Industriella nätverk står inför växande krav och komplexa tillämpningar. Vår SCALANCE X-400 switch hanterar dessa utmaningar med många portar, höga överföringshastigheter och stöd för fiberoptiska kablar och kopparkablar. Dra nytta av Power over Ethernet- och gigabit-dataöverföringshastigheter, vilket ger stark prestanda för din verksamhet och robust flexibilitet för ditt industriella nätverk:

  • Uppnå flexibla nätverksinställningar och implementera krävande applikationer med hög portdensitet och olika bandbreddsalternativ
  • Drivs tillförlitligt i utmanande industrimiljöer, eftersom omkopplaren fungerar från -40° till +60°
  • Använd integrerad VLAN-funktionalitet för att strukturera stora produktionsnätverk, förbättra organisation och operativ effektivitet

Viktiga fördelar

Förbättra nätverkets flexibilitet

Anpassa ditt nätverk till växande krav med ökad flexibilitet. SCALANCE X-400 lager 3-switchen ger en robust lösning för utvecklande kommunikationsbehov, så att din infrastruktur förblir smidig och lyhörd för förändringar.

Uppnå hög nätverkstillgänglighet

Designa nätverk från kontroll till ledningsnivå för hög tillgänglighet. Detta möjliggör kontinuerlig drift och minimerar driftstopp, vilket ger en tillförlitlig grund för dina kritiska industriella processer och dataflöde.

Förenkla och effektivisera nätverkshantering

Effektivisera hanteringen av komplexa produktionsnätverk. Integrerad VLAN-funktionalitet möjliggör tydlig strukturering och virtuell segmentering, vilket minskar operativ komplexitet och förenklar administrationen för ditt team.

Utvalda funktioner

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersäkerhet för industrin

Säkerhetsinformation

För att skydda anläggningar, system, maskiner och nätverk mot cyberhot är det nödvändigt att implementera — och kontinuerligt upprätthålla — ett holistiskt, toppmodernt industriellt säkerhetskoncept. Siemens produkter och lösningar utgör bara en del av ett sådant koncept. För mer information om industriell säkerhet, besök.