Varför PSS® E Xplore Trial för akademiska användare?
PSS® E Power Simulator, en del av Gridscale X, är ett ledande överföringsplaneringsverktyg som används över hela världen av företag, konsulter och akademi. Den akademiska studien gör det möjligt för studenter och lärare att få praktisk erfarenhet av kärnanalysarbetsflöden i en pålitlig, branschanpassad miljö. Den installeras snabbt och ger tillgång till viktiga PSS® E-moduler för utvärdering på nätverk upp till 50 bussar. Eleverna kan utforska kraftflöde, stabilitet och beredskapsstudier, stärka sin förståelse för moderna nätutmaningar samtidigt som de förbereder sig för professionellt ingenjörsarbete med förtroende och praktisk insikt.