Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Gridscale X PSS E

Lås upp framtiden för agentisk överföringsplanering

Frågan är inte längre om planeringen måste utvecklas. Det är om organisationer kan utvecklas tillräckligt snabbt för att hålla jämna steg med kraven i en AI-driven ekonomi.

Leende energiarbetare med en hård hatt på telefonen, överlagrad med stiliserad Siemens ”X” -grafik över en mörkblå bakgrund.

Siemens på Enlit Europe, 10-12 november, hall a.A50, Wien

Upptäck hur AI-drivna nät kan låsa upp upp till 30% mer kapacitet och samtidigt minska avbrott med upp till 30%.

Gridscale X PSS E — Den nya eran av transmissionsplanering

För att låsa upp det nya paradigmet för förutsedd, AI-driven och anpassningsbar nätplanering behöver elbolag lösningar som är utformade för hastighet, driftskompatibilitet och intelligent automatisering. Gridscale X PSS E representerar nästa generations utveckling av branschens mest pålitliga programvara för överföringsplanering - vilket i grunden förändrar hur planerare modellerar, analyserar och utför nätexpansion. Det ger snabbare processer och studier, djupare interoperabilitet och tydligare insikter i alla planeringsanvändningsfall.

Fördelar

80% snabbare databehandling

med förbättrad användarupplevelse

50% snabbare skapande av skript

med automatisering

30% snabbare onboarding

av nya och juniorplanerare

Informationsdokument för ledande befattningshavare

Smarta nätlandskap.

Planera nätet med AI: s hastighet

Varför tillväxt med stor belastning omformar överföringsplanering och kapitalallokering

Utforska hur AI-driven efterfrågan och tillväxt med stor belastning omformar överföringsplanering, sammankoppling och kapitalallokering. Denna verkställande briefing beskriver nya begränsningar, regelförändringar, och nya planeringsmodeller - och vad företag måste göra nu. Ladda ner whitepaper för att förstå och förbereda framtiden.

Utvalda blogg

PSS E Agentic Transmission Planering Visuell

Nätberedskap blir den nya portvakten för amerikansk tillväxt

Upptäck varför nätberedskap har blivit en kritisk faktor för att möjliggöra tillväxt, investeringar och industriell expansion över hela USA

Av Marcus McCarthy, Senior Vice President, Siemens Grid Software Americas

Skalan, hastigheten och komplexiteten i dagens efterfrågan, särskilt från AI, skiljer sig från allt vi har sett. Planeringen av nätet kan inte längre vara stegvis; det måste fungera snabbare, smartare och på helt nya skalnivåer.
Sabine Erlinghagen, CEO Siemens Grid Software