Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En produktbild av en Profinet industriell Ethernet-enhet med ett blått och vitt färgschema.

PROFINET — Realtidskommunikation på fältet

Optimera din industriella kommunikation med PROFINET. Den ledande Industrial Ethernet-standarden möjliggör säker, robust och flexibel anslutning i realtid från fält till moln.

Bevisad. Prestanda. PROFINET

Industriell kommunikation för digitalisering

PROFINET är en globalt pålitlig, högpresterande kommunikationsstandard som ger öppenhet, flexibilitet, effektivitet och enastående prestanda. Det ansluter sömlöst maskiner och system i alla industriella miljöer — frigör digitaliseringens ekonomiska potential och möjliggör sömlöst nätverk mellan OT och IT.

Öppenhet: Uppnå äkta leverantörsoberoende integration med den öppna Industrial Ethernet-standarden som skyddar befintliga investeringar, stöder idrifttagning och diagnostik via standardwebbteknologier och olika verktyg och konvergerar i linje med modern teknik som OPC UA.

Flexibilitet: Implementera mycket anpassningsbara automationskoncept genom mångsidiga anläggningsarkitekturer, mobila, trådlösa och säkerhetsrelaterade applikationer, utbyggbara nätverkstopologier och sömlös interoperabilitet med OPC UA.

Effektivitet: Minska stilleståndstid, underhållsarbete och resursförbrukning med smart konstruktion, prediktiv testning, snabb idrifttagning, omfattande diagnostik, energisparfunktioner och enhetlig kabling för alla maskiner, diagnostik och IT-kommunikation.

Prestanda: Öka produktiviteten genom konvergerad IP- och realtidskommunikation, exakt rörelsekontroll, skalbara nätverksstrukturer, hög robusthet, snabb enhetsstart och ultrasnabbt deterministiskt datautbyte.

Cables in connected to a device with illuminated green status lights.

Utforska produkter

Konfigurera, övervaka och optimera PROFINET-nätverk med kraftfulla programvaruverktyg. Möjliggör snabb idrifttagning, automatiserad inspektion, proaktiv planering och validering för att säkerställa effektiv och motståndskraftig industriell kommunikation.

PROFINET — Produktivitet till kraften hos fyra

Upptäck hur du kan öka din produktivitet med PROFINET-profiler. Lyssna på några kundupplevelser om hur man implementerar dessa faktorer.

Vanliga frågor

Upptäck möjligheterna

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersäkerhet för industrin

Säkerhetsinformation

För att skydda anläggningar, system, maskiner och nätverk mot cyberhot är det nödvändigt att implementera — och kontinuerligt upprätthålla — ett holistiskt, toppmodernt industriellt säkerhetskoncept. Siemens produkter och lösningar utgör bara en del av ett sådant koncept. För mer information om industriell säkerhet, besök.